广濑FX26系列荣获第16届
JPCA优秀奖 2020/06
FX26系列是广濑电机专为EV・HEV的核心产品-变频器、电机控制器等动力总成的内部连接而开发的板对板浮动连接器,具有140°C耐高温和高抗振性构造。继在美国阿拉斯加举办的电子设备展会CES 2020荣获Innovation Awards之后,此次又荣获第16届JPCA优秀奖。
● 关于第16届JPCA奖
JPCA奖的对象是JPCA奖审查团队从日本电子封装和电路协会(JPCA)募集的产品·新技术介绍「NPI(New Product Introduction)」 中推选出的。
今年JPCA奖是从申请参加的15项产品·新技术中,由学术界、电子电路行业、专业杂志编辑等专家组成的JPCA奖评选委员会,以“独创性(原创)”“行业发展性和未来潜力”“可靠性”“时代适应性”为评选标准,经过严格审查选出。
此次获此殊荣的FX26系列,通过在连接部导入浮动结构,克服了在汽车动力总成内部连接中,用板对板替换连接部时的应力集中问题,且具有出色的抗振性和耐热性。
● FX26系列的特征
FX26系列是广濑电机专为EV・HEV的核心产品-变频器、电机控制器等动力总成的内部连接而开发的板对板浮动连接器,具有140°C耐高温和高抗振性构造。 以往,板对线连接器通常用于驱动系统设备的内部连接,但随着EV・HEV生产数量的急剧增加,提高组装效率已成为重要课题。 另一方面,板对板连接器虽具有卓越的组装效率,但在耐热性、抗振性和小型化方面仍存在问题,因此并未广泛普及。
![广濑FX26系列荣获第16届JPCA优秀奖 广濑FX26系列荣获第16届JPCA优秀奖](https://www.hirose.com/medias/fx26_jpca.jpg?context=bWFzdGVyfHByaXZhdGVfc3lzX3VwbG9hZHw1NDYwOHxpbWFnZS9qcGVnfHN5cy1tYXN0ZXIvcHJpdmF0ZV9zeXNfdXBsb2FkL2g4My9oZGUvODk0NDUxNDQzMzA1NC9meDI2X2pwY2EuanBnfDYyMzEyYmM5N2EwODk4YTAyNjQzNjdlNTU1NTdjMzdmOTViYmU1N2U1ODE1M2Q2NzNmYWY4MDdjY2I1YzBlYjk)
FX26系列具有即使在动力总成内部连接时也可安心使用的品质,且通过替换传统的线缆连接器,有助于提高组装效和降低总成本。 此外,通过端子间1mm的窄间距,实现小型化,使应用设备小型化成为可能,同时有助于提高应用设备的附加价值。
FX26系列所具有的特征备受好评,被众多客户咨询、采用。
● 未来展望
2020年6月推出30芯20mm高、40芯18mm高、60芯25mm高的产品。未来还将计划扩充如下产品阵容。
・芯数:20, 30, 40, 50, 60芯
・嵌合高度:12~25㎜ (12, 15, 17, 18, 20, 25㎜)
满足车载品质的高可靠性设计同样也可用于暴露于严酷环境下的工业设备等应用。
● 公司概要、相关信息