TF70-50P-0.5F(800)
CL0480-0982-0-00
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- TF70-50P-0.5F(800)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 30, 2024
Informations du produit
- Nom du produit
- TF70-50P-0.5F(800)
- CL No.
- CL0480-0982-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 50
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- FPC, FFC
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- 0.3 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS2
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Oui
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 300 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.85 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 600 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [TF70-50P-0.5F(800)_CL0480-0982-0-00_2DDrawing_TF70-50P-0.5F(800)_2D_ENG_4800982000_240125.pdf: 88 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [TF70-50P-0.5F(800)_CL0480-0982-0-00_2DDrawing_TF70-50P-0.5F(800)_2D_JPN_4800982000_240125.pdf: 98 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [TF70-50P-0.5F(800)_CL0480-0982-0-00_SpecSheet_TF70-50P-0.5F(800)_SPEC SHEET_ENG_4800982000_240222.pdf: 30 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [TF70-50P-0.5F(800)_CL0480-0982-0-00_SpecSheet_TF70-50P-0.5F(800)_SPEC SHEET_JPN_4800982000_240222.pdf: 99 KB]