CD série
Caractéristiques
Connecteurs à sertir type subminiature-D pour câbles standards. Contacts disponibles pour de jauges allant de AWG28 à AWG20. Porte-clips avec contacts de mise à la terre.
Spécifications
- Type de connecteur
- Contact, Autres
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- D-sub
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- 48 hours h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Nombre de voies
- 9, 15, 25, 37
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- 2.74, 2.76 mm
- Traitement de surface du contact
- doré
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 350.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 490.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 24, 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 20, 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- 0.08, 0.2 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.2, 0.5 mm²
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Type de connecteur de détail
- Unité
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.