Global icon

Résultats:4éléments
  • FH48
    recommandé

    FH48 série

    Connecteur FFC blindé au pas de 0,5 mm, pour transmissions à haut-débit, au montage vertical, 6,18 mm de hauteur

    1. Accepte les FFC blindés à impédance atténués
    2. Contact à impédance atténués
    3. Structure sécurisée et hautement fiable
    4. Opération simplifiée grâce au système "flip-lock"
    5. Adapté au montage automatique "pick-n-place"
    6. Sans halogène

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 6.18 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.7 mm
    • Orientation du contact
    • Vertical
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Vertical
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.7 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 6.47 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Vertical
    • Nombre de voies
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • V-by-One HS
    • Débit
    • 3.75 Gbps
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH41

    FH41 série

    Connecteur pour FFC blindé, pour les transmissions à haut débit au pas de 0,5 mm, et une hauteur de 2,5 mm

    1. Compatible avec un contrôle d'impédance, FFC blindé
    2. Impédance différentielle 100 Ohm +/- 10 %
    3. Structure robuste, hautement fiable
    4. Manipulation possible de l'actuator avec un seul doigt
    5. Placement automatique sur carte
    6. Sans halogène*
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)
    *selon la norme IEC61249-2-21

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.2 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FFC blindé
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 6.2 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 6.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • Débit
    • 3.75 Gbps
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FH55

    FH55 série

    0.4/0.5mm Pitch, 1.5mm Height Lower Contact, Front Flip for High-Speed Transmission

    1. High-Speed Transmission(10+ Gbps) FPC Connectors
    2. Impedance Matched-Contact Design
    3. Fully Enclosed Molded Structure (Over molding Structure)
    4. Flip-Lock System Provides Reliability and FPC Security
    5. Easy FPC insertion
    6. Compatible with 0.3mm Thick FPC
    7. Automatic Mounting Option Available
    8. Halogen-free
    * Defined according to IEC 61249-2-21

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.4, 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.2 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC haut débit
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.3 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 4.0 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 4.2 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Avant
    • Nombre de voies
    • 10, 22, 31, 40
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.4, 0.5 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
    • 1
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 10.0 Gbps
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
    • AC 40.0, 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.4, 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Type de connecteur de détail
  • FX16

    FX16 série

    Connecteurs carte à fil au pas de 0,5 mm, pour les futures besoins de transmissions à haut débit

    1. Compatibles avec les transmissions haut débit de prochaines générations
    2. Connecteurs compatibles V-by-One® HS
    3. Le verrouillage "flip-lock" breveté simplifie la raccordement des connexions FFC
    4. Connecteur femelle avec câble vertical
    5. Multiple variations de connecteur femelle, de type de câble et nombre de voies
    6. Conformes RoHS
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Boitier, Autres
    • Composants
    • Ground plate
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 21, 31, 41, 51
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.0, 27.4, 27.85, 28.6, 28.7, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.5, 5.55, 6.95, 8.65, 8.7, 13.2, 13.3, 15.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 3.5, 3.7, 4.2, 4.28, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Reverse off-set
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
    • 0.1 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage, Terminaison du FFC
    • Type de fil recommandé
    • FFC blindé, Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 30, 40
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28, 36
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 80, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Montage sur panneaux
Résultats:4éléments