Global icon

Résultats:6éléments
  • 1.85mm
    recommandé

    1.85mm série

    1.85mm Coaxial Connectors IEC Standard Compliant

    1. IEC standard compliant 1.85mm coaxial connector (IEC 61169-32)
    2. Supports up to 65GHz frequency
    3. Board receptacle is screw-mounted.
    4. 0.085 inch flexible cable applicable
    5. Terminator is also available.
    6. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • 1,85mm
    • Norme industrielle
    • IEC
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 152, 304, 609, 914, 1219 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 65.0, 67.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
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
    • 2.6416 mm
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
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Yellow
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 2.4mm
    recommandé

    2.4mm série

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.4mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 50GHz frequency
    3. Board Receptacle is Screw-mounted
    4. 0.085 inch flexible cable applicable
    5. Terminator is also available.
    6. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • 2,4mm
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • Impédance caractéristique
    • 42.5, 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 50.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
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
    • 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 1.045 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105, 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • 2.92mm
    recommandé

    2.92mm série

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.92mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 40GHz frequency
    3. Board receptacle is screw-mounted
    4. Compatible with 0.085 inch flexible cable
    5. Terminator is also available.
    6. RoHS2 compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • Type générique
    • 2.92mm
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.3 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Passivation
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 2.5 mm
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • 1.27 mm
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
    • Green
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • 2.92mm
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • BNC75
    recommandé

    BNC75 série

    12G-SDI Standard Compliant, 75Ω, connecteur coaxial ​

    1. Signaux équivalents 4K sur un seul câble ​ (conforme à la norme 12G-SDI) ​
    2. Montage optimisé et conception interne pour obtenir ​ transmission de 12 Gbit/s ​
    3. Variété
     - Montage : SMT, ​
     - Montage du panneau : Type de fixation de filetage, Type de cloison ​
     - Pas de montage : 16 mm, 16,5 mm, 17 mm, 17,5 mm ​
    4. Conception optimisée pour les ​ haute fréquence 10 GHz

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • BNC, BNC(75)
    • Norme industrielle
    • MIL, JIS
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 0.2, 0.5, 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000, 5000
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré, Argent
    • Traitement de surface du contact externe
    • Nickel, Argent
    • Type de câble coaxial recommandé
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, RG-59B/U, ,
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
    • 60, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • BNC(75)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • BNC(75), PL71
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • HRM(G)
    recommandé

    HRM(G) série

    Excellence Impedance Matching SMA Connector

    1. Support High-Frequency Band
    2. Conforms to SMA Standard
    3. Available in Frequency Band up to 28GHz
    4. Solderless Mounted
    5. Board Mounting Thickness
    6. PCB Mounting Direction
    7. RoHS2 Compliant
     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Jack
    • Composants
    • Type générique
    • SMA
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.7 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500, 1000
    • Type de montage
    • Fixation par des vis
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Passivation
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
    • 85, 125 ℃
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
  • SMP
    recommandé

    SMP série

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, SMP
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500, 1000
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
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.44, 2.5 mm
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
    • Green, Blue
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMP, 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:6éléments