Global icon

Résultats:6éléments
  • DF60
    recommandé

    DF60 série

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified


    1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃)
    2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating
    3. Highly Reliable 5-Points Contact Design
    4. Molded Lance Design
    5. Reverse Mounting Prevention to PCB
    6. Short-Circuit Prevention
    7. Solder Crack Prevention
    8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention)
    9. Right Angle Crimp Socket Type
    10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available
    11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Connecteur femelle fil-à-fil
    • Composants
    • Cover case
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 10.16 mm
    • Pas du contact
    • 10.16 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 63.0, 69.84 mm
    • Largeur du connecteur
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis
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
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Gris
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 8, 12
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 8, 10
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
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • PS4
    recommandé

    PS4 série

    High Current Connector for Busbar Applications

    1. Supports High Current
    2. Floating Structure (Patent pending)
    3. Pluggable Busbar Connector
    4. Compact Design

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
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
    • Argent
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 150.0, 300.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Vis
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
  • EF2

    EF2 série

    [ZERO SCREW™] Bornier ZERO SCREW ™ jusqu'à 500 A (JIS C8201-7-1)

    1. Système de raccordement rapide et sécurisé simple action
    2. Opération de maintenance aisée pour les endroits étroits et faiblement éclairés
    3. Connection aisée grâce à la compatibilité avec les contacts circulaires à sertir du commerce
    4. Structure de contact à ressort unique assurant une haute fiabilité de contact électrique
    5. Grande variété de tailles de câbles et de courants pris en charge
    6. Sertissage aisé des contacts grâce à l'utilisation de pinces de sertissage JIS du commerce
    7. Plan d'acquisition UL et TÜV

    • Type de connecteur
    • Autres
    • Composants
    • end plate
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • Type de verrouillage
    • Ressort
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Protection des doigts
    • Blindage métallique
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • EM12M

    EM12M série

    Connecteur d'alimentation 2pos./3pos. prenant en charge jusqu'à 50 A max.

    1. Connecteur d'alimentation 2pos./3pos., fort courant
    2. Double verrouillage mécanique
    3. Contacts pouvant être sertis avec les outils JIS (JIS C 9711)
    4. Contacts sans orientation permettent un assemblage facile du faisceau
    5. La fonction de protection des doigts (IP2X) assure la sécurité des travailleurs
    6. 6 types de codages sont disponibles

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 130.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 12 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • 0.5 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 3310 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Protection des doigts
    • Oui
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
  • PS2

    PS2 série

    1. Connecteur hybride Puissance/Signal
    2. Structure "Floating"
    3. Système de contact séquentiel
    4. Structure "finger protection"
    5. Design plug-in

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 1000 mm
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
    • 2+4, 6+6
    • Pas du contact
    • 62.5, 86.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 5.0, 200.0, 300.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0, 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage, Vis
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 18
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 38.0, 150.0 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 38.0, 150.0 mm²
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
  • PS3C

    PS3C série

    Connecteur monovoie fort courant

    Conception peu encombrante avec fiches à angle droit
    Câblage très flexible
    Conception de prévention d'insertion incorrecte
    Prend en charge les exigences de protection des doigts IP2X
    Le câblage est possible avec des outils polyvalents.

    1. Fort courant
    2. Câblage peu encombrant et très flexible
    3. Guidage et codages intégrés pour éviter un mauvais accouplement
    4. Protection des doigts IP2X.
    5. Certifié UL, C-UL et TÜV
    6. Deux variantes sont disponibles.
    7. Peut effectuer l'assemblage de câbles avec des outils vendus dans le commerce.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Plug Cover, Screw
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 125.0, 210.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Vis
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 5
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 14.0 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 50.0 mm²
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
    • Protection, Accessoire
Résultats:6éléments