Global icon

Résultats:1éléments
  • EM35M
    recommandé

    EM35M série

    EnerBee: fort courant, connecteurs plastiques pour alimentation électrique

    1-connecteur 4 voies pour courant électrique élevé (3 phases + masse)
    2-contact à sertir
    3-outil standard disponible
    4-accouplement séquentiel
    5-système de verrouillage facile par encliquetage
    6-différentes possibilités d'implantations
    7. Dix codages possibles
    8. Satisfait aux normes de sécurité

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
    • Composants
    • Coding key, Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 30.0, 70.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 4
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 35 mm
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
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 4260 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Levier de verrouillage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
Résultats:1éléments