Global icon

Résultats:10éléments
  • BM20
    recommandé

    BM20 série

    Connecteurs carte à carte / carte à FPC, 0,6 à 0,8 mm de hauteur, au pas de 0,4 mm

    1. Montage haute densité
    2. Haute fiabilité de contact
    3. Pas de contraintes de conception des pistes du PCB pour le connecteur de 0,8 mm de hauteur
    4. Opération d'accouplement améliorée
    5. Structure résistante aux chocs et aux chutes
    6. Design de protection à la contamination

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, MIPI
    • Débit
    • 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.6, 0.8 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
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
    • 10
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
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF12N
    recommandé

    DF12N série

    0.5mm Pitch SMT Board-to-Board Connector

    1. Broad Variations of Stacking Height
     In addition to 0.5mm pitch ultra-miniature size connector, the stacking height of 3mm, 3.5mm, 4mm, and 5mm are provided.
    2. Corresponding to Automatic Mounting
     The connector has the vacuum pick-up area to enable automatic mounting with the embossed tape packaging.
    3. Metal Fitting Available
     The product including the metal fitting to prevent solder peeling is provided, considering the mounting on FPC.

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
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
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
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
  • DF36
    recommandé

    DF36 série

    0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector

    1. Support High Density Mounting and Small- Diameter Hinge
    2. Enhanced Shield Performance
    3. Clickable and Secure Locking Design
    4. Reliable Contact Design
    5. Solder Wicking Prevention
    6. Robust Plug Design
    7. RoHS2, Halogen-free Compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Metal cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • Courant nominal
    • 0.25 A
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
    • 0.4 mm
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Longueur du connecteur
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 2.8, 4.4 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
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
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Type de fil recommandé
    • Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 46
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 42
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
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • DF37
    recommandé

    DF37 série

    Connecteurs carte à carte / carte à FPC, hauteur d'empilement de 0,98/1,5 mm, au pas de 0,4 mm

    1. Encombrement réduitet faible zone occupée sur PCB
    2. Connexion électrique et mécanique fiables
    3. Auto-alignement
    4. Protection contre les chocs et les vibrations
    5. Prévention de la capillarité de soudure
    6. Protection contre la contamination

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, MIPI
    • Débit
    • 5.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.98, 1.5 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.98, 1.5 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.98, 1.5 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 70
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
    • 10
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
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF40
    recommandé

    DF40 série

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • Débit
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
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
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF80
    recommandé

    DF80 série

    Connecteurs à accouplement vertical pour câble coaxial fin au pas de 0,5 mm

    1. Compatibles avec les transmissions à haut débit
    2. Optimisation de l'espace nécessaire
    3. Excellente opération d'accouplement
    4. Structure de contact fiable
    5. Amélioration des performances de blindage
    6. Structure du connecteur femelle durable
    7. Système de verrouillage sécurisé avec click tactile
    8. La structure supporte une languette de désaccouplement
    9. Sans halogène et conformes RoHS

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Metal cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 30, 40, 50
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 18.4, 20.94, 21.0, 23.4, 26.0, 28.4, 31.0 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.0, 5.1 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.65, 1.69 mm
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
    • 30, 500
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.05, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Type de fil recommandé
    • Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 46
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 32
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
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • FX18
    recommandé

    FX18 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs au pas de 0,8 mm pour connexions sur PCB haut débit

    1. Pas de 0,8 mm
    2. Variations: Coplanaire / Angle droit / Parallèle (hauteur: 10 à 45 mm)
    3. Nombre de contacts: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    4. Contact MF (multifonctionnel)
    5. Sécurité de contact de 2 mm (contact de signal)
    6. Résistant à une force d'accouplement excessive
    7. Large zone de guidage pour un accouplement aisé

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.8 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • Nombre de voies
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4
    • Concept flottant
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
  • FX23
    recommandé

    FX23 série

    High Speed Transmission, 0.5mm Pitch
    Board-to-Board Floating Connectors

    1. Pitch: 0.5mm
    2. Connection Type: Stacking (Height : 8 to 30mm)/Right Angle
    3. Positions Available: 20/40/60/80/100/120 for signal + 4 pins for power
    4. Floating Range: X Direction : ±0.6mm ; Y direction: ±0.6mm
    5. Supports PCle Gen.4 (16Gbps)
    6. Hybrid Power Design (3A/pin×4 lines)
    7. Current Capacity: Signal Contact 0.5A/pin Power Contact 3A/pin
    8. Pick & Place (suction tape attached as standard)
    9. Large guide post for excellent mating performance

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
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
    • 100
    • Type de montage
    • THR, SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • FX10

    FX10 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs carte à carte au pas de 0,5 mm, 15+ Gbps
    Interface électrique pour le module de transmission longue distance OIF 100G, DWDM (MSA-100GLH)

    1. Pas de 0,5 mm
    2. Hauteur d'empilement: 4 à 8 mm (version 2 pièces)
    8 à 13mm (version 3 pièces)
    3. Efficacité de transmission améliorée entre cartes
    4. Layout adopté: 10 voies signal:1 voie de masse
    5. Adapté aux applications haute densité
    6. Plaque de masse optionnelle

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Composant intermediaire
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • Débit
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • Nombre de voies
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • Concept flottant
    • Oui
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
  • FX11

    FX11 série

    [FunctionMAX™]

    Connecteurs carte à carte au pas de 0,5 mm, pour transmissions à haut débit avec plaque de masse, et une hauteur d'empilement de 2 à 3 mm

    1. Design bas profil
    2. Efficacité de la transmission entre cartes améliorée
    3. Configuration: 10 voies de signal pour 1 voie de mise à la terre
    4. Contact de rétention métallique pour une meilleure tenue à l'arrachement
    5. Adapté aux applications haute densité
    6. Prévention de la capillarité de soudure
    7. Haute fiabilité de contact
    8. Plaque de masse optionnelle

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • PCIe Gen.4
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 2.0, 2.5, 3.0 mm
    • Nombre de voies
    • 60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 6 Ground contacts, 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.3 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:10éléments