Global icon

Résultats:5éléments
  • DH
    recommandé

    DH série

    Transmission à grande vitesse, petit connecteur d'interface à pas de 1 mm

     

    1. Design compact (face d'accouplement réduite d'environ 50% par rapport au connecteur HRS demi-pas)

    2. Conception robuste

    3. Excellent blindage pour la prévention des perturbations EMI

    4. Nombreuses versions

    5. Transmission de données à haut débit

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
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
    • 2.5 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Nombre de voies
    • 17, 27, 37, 51
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Vis, Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.01 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.01 mm²
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • 0
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire, Protection, Unité, Pince à code
  • ZX
    recommandé

    ZX série

    Connecteurs Micro-USB conformes aux standards USB 2.0

    Extrêmement petits, hautement fiables et conformes aux spécifications électriques, physiques et environnementales du standard Micro-USB (USB 2.0). Embases et connecteurs femelles sont disponibles avec une grande variation de styles de montage et de terminaisons, permettant une utilisation dans des applications variées.

    1. Taille compacte
    2. Embase
    3. Connecteur femelle
    4. Un accouplement et un désaccouplement aisés
    5. Hirose fut la première société à obtenir la certification Micro-USB (Numéro TID)

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Plug shell
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Micro USB
    • Norme industrielle
    • USB
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0
    • Débit
    • 0.48 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.65 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 1.8 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Reverse on-Board, Reverse off-set, Standard botom-mount
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
    • -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
  • FX15

    FX15 série

    Connecteurs carte à fil supportant le signal LVDS au pas de 1 mm

    1. Encombrement réduit
    2. Longueurs équivalentes des lignes de transmissions
    3. Variantes
    Disponibles en version blindée et non blindée, permettant une réduction des coûts et une flexibilité de conception
    4. Auto-alignement et autoguidage
    5. Accouplement/désaccouplement sûr et complet
    6. Performance de blindage renforcée avec le FX15S
    7. Conformes RoHS
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
    • Composants
    • Ground plate
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 21, 31, 41, 51
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 2
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 22.4, 24.8, 25.7, 27.0, 27.4, 29.8, 30.06, 31.9, 32.0, 32.4, 32.85, 34.2, 36.9, 37.0, 37.4, 37.85 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.4, 4.8, 5.5, 5.6, 11.4, 11.45 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 2.2, 3.1, 4.8, 5.3, 6.15, 13.0, 13.45, 13.6 mm
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
    • doré, Nickel
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.1, 0.3 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble, Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 30, 32, 40
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28, 30, 36
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
    • -55, -40 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • FX16

    FX16 série

    Connecteurs carte à fil au pas de 0,5 mm, pour les futures besoins de transmissions à haut débit

    1. Compatibles avec les transmissions haut débit de prochaines générations
    2. Connecteurs compatibles V-by-One® HS
    3. Le verrouillage "flip-lock" breveté simplifie la raccordement des connexions FFC
    4. Connecteur femelle avec câble vertical
    5. Multiple variations de connecteur femelle, de type de câble et nombre de voies
    6. Conformes RoHS
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Boitier, Autres
    • Composants
    • Ground plate
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 21, 31, 41, 51
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.0, 27.4, 27.85, 28.6, 28.7, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 5.5, 5.55, 6.95, 8.65, 8.7, 13.2, 13.3, 15.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 3.5, 3.7, 4.2, 4.28, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board, Reverse off-set
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
    • 0.1 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage, Terminaison du FFC
    • Type de fil recommandé
    • FFC blindé, Câble micro-coaxial
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 30, 40
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28, 36
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 80, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Montage sur panneaux
  • TM11R

    TM11R série

    Jacks modulaires avec protection EMI

    1. Connecteurs Jack qui permettent au blindage de se connecter en premier lors de l'accouplement pour protéger les circuits de l'appareil.
    2. Conforme à la norme ISO 8877 (connecteur d'interface ISDN)

    • Type de connecteur
    • Jack, Câble Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 63, 300, 720 mm
    • Type générique
    • RJ-11, RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Caractéristiques techniques
    • CAT3, CAT5
    • Débit
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 6, 8
    • Nombre de voies
    • 2, 6, 8
    • Nombre de ports
    • 1, 4
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.1, 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60, 80, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
Résultats:5éléments