Global icon

Résultats:4éléments
  • POK15
    recommandé

    POK15 série

    14 mm Hauteur matée
    Connecteur RF Wire-to-Board pour l'automobile

    1. Connecteur RF profil bas (Hauteur accouplée : 14 mm)
    2. Répond aux exigences sévères de l'automobile
    3. Échec d'accouplement réduit avec clic tactile clair
    4. +0,4 mm plage flottante
    5. Excellentes performances haute fréquence - V.S.W.R. : 1,5 Max. (0 à 3 GHz)
    6. Montage de prélèvement et de placement
    7. Adapté aux applications automobiles telles que l'infodivertissement, la télématique, la caméra et l'antenne

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Contact, Socket, Autres
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 3.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
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
    • 3.0 mm
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
  • POK16
    recommandé

    POK16 série

    7.4mm Mated Height RF Board-to-Board Connector for Automotive

     

    1 Low Profile RF Board-to-Board connector (Mated height : 7.4mm)
    2 Meets severe automotive requirements
    3 Mating failure minimized with clear tactile click
    4 Easy to check the mounting direction using the polarity key
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (0 to 3GHz)
    6 Suitable for Automotive applications such as Wireless phone charger, Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

     

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Connecteur femelle
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
    • 7.4 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 7.4 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Type de montage
    • THR, SMT
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
  • POK19
    recommandé

    POK19 série

    9mm/12mm Mated Height RF Board-to-Board/Wire-to-Board Connector for Automotive

    1. Low profile RF Connector
     - Board-to-Board : 9mm Mated Height
     - Wire-to-Board : 12mm Mated Height
    2. Choice of two connection methods improves board design flexibility
    3. Mating failure minimized with clear tactile click
    4. Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.5 Max. (DC to 6GHz)
    5. Meets severe automotive requirements
    6. Suitable for Automotive applications such as Infotainment, Telematics, Camera and Antenna

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Connecteur femelle
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
    • 9.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 9.0, 12.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 9.0, 12.0 mm
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Type de montage
    • THR, SMT
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
    • 6.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 3.0 mm
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
  • U.FL-K
    recommandé

    U.FL-K série

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low profile RF connector (Mated height : 2.5mm Max.)
    2 Gold plating for corrosion resistance
    3 Clear tactile click improves operability
    4 Improved peeling strength using 4 ground contacts
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.6 Max. (DC to 8GHz)
    6 Pick & place mounting
    7 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.
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
    • 100 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 8.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.6 Max.
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
    • 1.32 mm
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
    • 0.24 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 90 ℃
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
Résultats:4éléments