Global icon

Résultats:3éléments
  • HR41
    recommandé

    HR41 série

    Connecteurs étanches avec coque en plastique pour une utilisation extérieure

    1. Connecteurs étanches conçus pour une utilisation extérieure
    2. Classe d'étanchéité --- IP67 et IP68
    3. Système de verrouillage à baïonnette
    4. Assemblage aisé sur site
    5. Compatibles avec les outillages du commerce
    6. Structure de contact séquentielle
    7. Conçus pour accepter le remplacement à chaud (Hot swapping) (connecteur 5 positions)
    8. Résistants aux surtensions
    9. Contacts dorés
    10. Conformes aux normes de sécurité

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 25 mm
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
    • IP 67, IP 68
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 2200, 4260 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Baionnette
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 1000 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • IX
    recommandé

    IX série

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Transmission Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance

    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6A
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 5000
    • Nombre de voies
    • 8, 10
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
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
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 25, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26
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
  • PQ50
    recommandé

    PQ50 série

    Power Supply/Signal Connectors for Industrial Equipment

    [Non-Waterproof Type] PQ50/PQ50S Series
    1. Side locking spring design delivers a clear tactile click.
    2. Strengthened Cable Clamps
    3. Different cover options.A robust, enhanced, shielded die-cast shell is available
        on the PQ50-20pos. /PQ50S-36pos. or a engineered, light weight plated plastic resin
        shell for the PQ50S-48pos.
    4. Coding key system provides flexibility with multiple options.
    5. Rear mounted panel shell is available.
    6. Reliable ground connection design.
    7. Supports NFPA79 compliant cables (with 600V capability).

    [Waterproof Type] PQ50W Series
    1. Water Resistant (IP65)
    2. Special locking design.
    3. Rear mounted unit offers easy operations.
    4. Metal plated cover with engineering plastic resin adds strength and EMI protection.
    5. Independent ground contact design.
    6. Coding Key System Provides Flexibility with Multiple Options

    [Contact Variations]
    1. Available Contact Options
    2. Lance Protection Design
    3. Sequential Contacts of Different Length are Available
    4. Highly Reliable Contact Design
    5. Can Use Contacts Between Multiple Series

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Contact, Autres
    • Composants
    • Cover case, Shell, Clamp, Dummy pin
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • IP 65
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Nombre de voies
    • 20, 36, 48, 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Levier de verrouillage, Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 12.5, 19.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 300.0, 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 300.0, 600.0 V
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
    • 15, 18, 22, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 14, 16, 18, 20, 24
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
    • Protection, Coque, Pince à code, Accessoire
Résultats:3éléments