Global icon

Résultats:5éléments
  • BM25
    recommandé

    BM25 série

    Connecteurs hybrides compacts carte à FPC jusqu’à 9 A

    1. Conception à profil bas avec capacité d'alimentation à courant élevé, adaptée à la connexion de la batterie d'un appareil mobile
      - Courant nominal: 10A pour le contact de puissance, 0,3A pour le contact de signal
      - Hauteur d'empilage: 0,7 mm, Profondeur: 2,6 mm
    2. Résistance de contact minimisée pour faciliter les économies d'énergie
    3. Contact multipoint avec contacts d'écrêtage pour une fiabilité élevée
    4. Force d'extraction élevée obtenue grâce à la conception de la serrure multipoint
    5. Conception de guide métallique originale pour une grande robustesse
    6. Large plage d'auto-alignement pour un fonctionnement d'accouplement en douceur
    7. Embase et réceptacle intégralement moulés pour éviter la mèche de soudure

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0
    • Débit
    • 5.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.7 mm
    • Nombre de voies
    • 4
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
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF53
    recommandé

    DF53 série

    [SignalBee™]

    0.6mm Pitch Small & Robust, Wire-to-Board Connector

    1 ‘Industry’s smallest‘ 0.6mm pitch crimp connector 1.45mm height, 3.55mm depth
    2 Up to 1.3A Max. when using 2 positions for power.
    3 Robust design withstands cable wiring.
    4 Box-shaped contact design provides contact stability
    5 Crimp case design prevents incomplete mating
    6 Halogen Free

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    • Courant nominal
    • 1.3 A
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
    • 0.6 mm
    • Pas du contact
    • 0.6 mm
    • Longueur du connecteur
    • 2.9, 3.0, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 6.5, 6.6, 7.7, 7.8, 8.9, 9.0, 10.1, 10.2, 11.3, 11.4, 12.5, 12.6, 13.7, 13.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 2.15, 2.82 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.35, 1.45 mm
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
    • 20
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
    • 32
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.4 mm²
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
  • DF57
    recommandé

    DF57 série

    [SnapBee™]

    Connecteur de puissance bas profil carte-à-fil «Swing-Lock» (conforme aux normes UL, C-UL)

    1. Structure de verrouillage renforcée avec «Swing-Lock»
    2. Le verrouillage de l'embase renforce la rétention du plug
    3. Structure de contact hautement fiable
    4. Les clés de guidage d'insertion empêchent un mauvais alignement
    5. Prévention de capillarité de soudure
    6. Prévention du désaccouplement
    7. Coût réduit

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0, 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0, 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.2, 2.4 mm
    • Pas du contact
    • 1.2, 2.4 mm
    • Longueur du connecteur
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.35, 4.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.2, 1.4 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Pistes decalees
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.0 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.2, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige, Blanc vanille
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28, 30, 34
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 26, 28, 32
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
    • -35 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
  • DF58
    recommandé

    DF58 série

    [SnapBee™]

    Connecteur d'alimentation bas profil de 1mm de hauteur carte-à-fil, faible encombrement

    1-faible encombrement, connecteur bas-profil
    2-accouplement vertical sequentiel
    3-système propriétaire de verrouillage VISe
    4-courant nominal jusqu'à 3A (pour le 2 voies et câble AWG 28)
    5-haute fiabilité de contact électrique
    5-sans halogène

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 6
    • Courant nominal
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 1.2 mm
    • Pas du contact
    • 1.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.47, 4.77 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.95, 0.975 mm
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
    • 10
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 30
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 28
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
  • DF65
    recommandé

    DF65 série

    [SnapBee™]

    Connecteurs carte à fil au pas de 1,7 mm, bas profil, pour alimentations (certification UL en cours)

    1. Fiabilité de contact et de verrouillage améliorées
    2. L'accouplement vertical permet une meilleure ergonomie de montage
    3. Structure de contact hautement fiable
    4. Rétention de câble améliorée
    5. Courant admissible jusqu'à 4 A max. (AWG24)
    6. Prévention de capillarité de soudure
    7. Prévention des désaccouplements accidentels

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • Courant nominal
    • 3.5, 4.0 A
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
    • 1.7 mm
    • Pas du contact
    • 1.7 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.05, 6.1 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.65, 1.75 mm
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
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
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
Résultats:5éléments