Global icon

Résultats:2éléments
  • BM25
    recommandé

    BM25 série

    Connecteurs hybrides compacts carte à FPC jusqu’à 9 A

    1. Conception à profil bas avec capacité d'alimentation à courant élevé, adaptée à la connexion de la batterie d'un appareil mobile
      - Courant nominal: 10A pour le contact de puissance, 0,3A pour le contact de signal
      - Hauteur d'empilage: 0,7 mm, Profondeur: 2,6 mm
    2. Résistance de contact minimisée pour faciliter les économies d'énergie
    3. Contact multipoint avec contacts d'écrêtage pour une fiabilité élevée
    4. Force d'extraction élevée obtenue grâce à la conception de la serrure multipoint
    5. Conception de guide métallique originale pour une grande robustesse
    6. Large plage d'auto-alignement pour un fonctionnement d'accouplement en douceur
    7. Embase et réceptacle intégralement moulés pour éviter la mèche de soudure

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0
    • Débit
    • 5.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.7 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.7 mm
    • Nombre de voies
    • 4
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
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF65
    recommandé

    DF65 série

    [SnapBee™]

    Connecteurs carte à fil au pas de 1,7 mm, bas profil, pour alimentations (certification UL en cours)

    1. Fiabilité de contact et de verrouillage améliorées
    2. L'accouplement vertical permet une meilleure ergonomie de montage
    3. Structure de contact hautement fiable
    4. Rétention de câble améliorée
    5. Courant admissible jusqu'à 4 A max. (AWG24)
    6. Prévention de capillarité de soudure
    7. Prévention des désaccouplements accidentels

    • Type de connecteur
    • Embase, Socket, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Nombre de voies
    • 3, 4, 5, 6, 7
    • Courant nominal
    • 3.5, 4.0 A
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
    • 1.7 mm
    • Pas du contact
    • 1.7 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.13, 7.5, 7.83, 9.2, 9.53, 10.9, 11.23, 12.6, 12.93, 14.3 mm
    • Largeur du connecteur
    • 6.05, 6.1 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.65, 1.75 mm
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
    • 30, 50
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.25, 0.76, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Beige
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
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
Résultats:2éléments