Global icon

Résultats:7éléments
  • BK13
    recommandé

    BK13 série

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 1.9mm Width, Low-Profile Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A

    1. High Power Supply Capacity and Space-saving Design
    2. Robust Design
    3. Enhanced PCB Peeling Strength
    4. High Contact Reliability
    5. Superior Mating
    6. Halogen-Free

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 0.35 mm
    • Pas d'assemblage
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Nombre de voies
    • 6, 10, 12, 16, 24, 32, 40, 50, 60
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
    • 5.0 A
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • BM20
    recommandé

    BM20 série

    Connecteurs carte à carte / carte à FPC, 0,6 à 0,8 mm de hauteur, au pas de 0,4 mm

    1. Montage haute densité
    2. Haute fiabilité de contact
    3. Pas de contraintes de conception des pistes du PCB pour le connecteur de 0,8 mm de hauteur
    4. Opération d'accouplement améliorée
    5. Structure résistante aux chocs et aux chutes
    6. Design de protection à la contamination

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB3.0, MIPI
    • Débit
    • 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.6, 0.8 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
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
    • 10
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
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • BM23FR
    recommandé

    BM23FR série

    Pas de 3,35mm, hauteur d'empilement 0,6 et 0,8mm, connecteurs carte à nappe FPC

    1-encombrement réduit: pas de 0,35mm, hauteur d'empilement 0,6 et 0,8mm, 1,98mm de profondeur
    2-structure robuste avec supports métalliques
    3-large zone pour machine pick & place grâce à la profondeur de 1,98m
    4-clic clair tactile
    5-contact haute fiabilité à 2 points et haute force de rétention grâce au verrouillage par clip
    6-supporte la transmission USB 3.1 Gen2 (10Gbps)
    7-prevention des remontés de soudure
    8-protection de la zone de contact contre la poussière

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.35 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.35 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.6, 0.8 mm
    • Nombre de voies
    • 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
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
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
  • BM23PF
    recommandé

    BM23PF série

    Pas de 0,35mm, 0,8mm de hauteur, connecteur carte-à-carte ou carte à nappe FPC acceptant un courant nominal jusqu'à 5A

    1.courant nominal 5A
    2.design de contact électrique extrèmement fiable
    3.mise-en-œuvre aisée
    4.support le protocole de transmission USB 3.1 Gen.2 (10Gbps)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.35 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.35 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.8 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.8 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.8 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 64
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 5.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
  • BM28
    recommandé

    BM28 série

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.35 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.35 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 0.6 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 0.6 mm
    • Nombre de voies
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
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
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 5.0 A
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
  • DF17
    recommandé

    DF17 série

    Connecteur carte à carte au pas de 0,5 mm

    1. Amélioration des performances
    2. Disponible avec des contacts de rétention métallique
    3. Grande variation du nombre de voies
    4.Hauteur d'empilement allant de 4 à 8 mm
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
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 4.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • Nombre de voies
    • 20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
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
    • -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • DF40
    recommandé

    DF40 série

    0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector

    1. High Density Mounting
    2. Wide Stacking Height Variations
    3. High Contact Reliability
    4. Robust Design with Shock Absorbing Ribs
    5. Wide Self Alignment Range
    6. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) transmission
    7. Solder Wicking Prevention
    8. Mated Design Protects Contacts
    9. Compliant with RoHS
    10. High-Speed Signal Support, Noise Prevention

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • Débit
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • Nombre de voies
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • Remarques sur le nombre de voies
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
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
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -35 ℃
    • Type de connecteur de détail
Résultats:7éléments