Global icon

Résultats:2éléments
  • HVH-280
    recommandé

    HVH-280 série

    High Current Power Connector for Internal Automotive Connection,Heat Resistant up to 125℃

    1. Rated Current : 30A, Rated Voltage : 600V AC/DC
    2. High Heat Resistance
    3. High Reliability 3-Point Contact Design
    4. High Vibration Resistance
    5. Lock Designed for Easy Operation
    6. Clear Tactile Click and Stable Connection
    7. Crimp Terminal Insertion Ensured
    8. Prevents Mis-Insertion

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male
    • Composants
    • Housing, Retainer
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 2, 3
    • Courant nominal
    • 30.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 6.5 mm
    • Pas du contact
    • 6.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 13.55, 20.05, 21.2, 27.7 mm
    • Largeur du connecteur
    • 20.85, 22.3 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 12.69, 13.6 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Verrouillage de la broche
    • Pistes decalees
    • Non
    • Epaisseur de PCB recommandée
    • 1.6 mm Max.
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Gris fonce
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de fil recommandé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20
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
    • Boitier, Dispositif de retenue
  • ZE05
    recommandé

    ZE05 série

    High Heat and Vibration Resistance, 0.5 Size, 2mm pitch Automotive Interface Connector


    1. Space-saving (0.5 size terminal, 2mm pitch)
    2. High Heat Resistance : up to 125℃
    3. High Vibration Resistance
    4. Rated Current : 5A (Single Pin Power Supply) / 2A (All Pins Power Supply)
    5. Retainer Guarantees 40N Tensile Strength
    6. Wide Position Varieties (2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24)

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • Courant nominal
    • 2.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 60.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • Largeur du connecteur
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 8.34, 8.84, 9.7, 10.2, 13.2 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT
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
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Gris
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.3 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.3, 0.5 mm²
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
Résultats:2éléments