Global icon

Résultats:2éléments
  • GT32
    recommandé

    GT32 série

    Connecteurs blindés automobiles pour réseau et transmission à haut débit
    1. Structure entièrement blindée
    2. Convient aux connecteurs blindés embarqués

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Jack, Contact
    • Composants
    • Housing, Outer terminal, Shield cover, Shield plate
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 4, 10, 19
    • Courant nominal
    • 1.0 A
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
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 0.75, 1.5 mm
    • Pas du contact
    • 1.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 1.0, 5.15, 5.2, 5.95, 7.8, 7.85, 8.25, 8.35, 16.9, 18.1, 18.4, 18.5, 18.55, 19.3, 19.4, 19.74, 21.1, 21.55, 21.65 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.9, 6.1, 6.4, 7.1, 9.85, 10.35, 10.65, 12.32, 12.5, 12.55, 12.82, 13.5, 13.7, 15.73, 17.45, 19.4, 21.35, 26.95, 28.35, 29.7, 30.15, 30.2, 32.18, 37.7, 41.45 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 1.3, 1.325, 1.6, 2.6, 2.75, 2.8, 5.2, 5.4, 5.7, 6.575, 7.15, 7.3, 8.59, 10.3, 10.4, 10.65, 10.83, 11.0, 11.2, 12.3, 12.73, 13.3, 13.85, 17.3, 17.75 mm
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis
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
    • Vert, Noire, Bleue, Gris fonce, Gris, Gris clair, Marron
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
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
    • Boitier, Accessoire
  • GT32F
    recommandé

    GT32F série

    Connecteur automobile blindé haut débit (type interco)

    1.pas de 1,5mm, deux rangées
    2.connecteur type interco
    3.nombre de voies: 4
    4.suppporte les transmissions haut débits différentiels
    5.protection accrue contre les EMI grâce au blindage integral
    6.conforme aux normes sévères des équipements automobiles
    7.un système de verrouillage robste permet un clic tactile
    8.contact à sertir

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Jack
    • Composants
    • Shield cover, Outer terminal, Housing
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 4
    • Courant nominal
    • 1.0 A
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
    • 1.5 mm
    • Longueur du connecteur
    • 6.6, 7.8, 8.1, 11.85 mm
    • Largeur du connecteur
    • 4.35, 5.15, 28.35, 39.88 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 4.3, 4.7, 7.85, 12.2 mm
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
    • Gris fonce, Gris clair
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 24
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
    • Accessoire, Boitier
Résultats:2éléments