Global icon

Résultats:9éléments
  • GT25
    recommandé

    GT25 série

    0.64mm Terminal, 2.2mm Pitch, Wire-to-Board Connector

    1. Reduces PCB Mounting Space
      (0.64mm Terminal Tab Size / 2.2mm Pitch)
    2. Wide Product Line-up
    3. Prying Force : 98N Min.
    4. Heat Resistant Up to 105℃
    5. Clear Tactile Click
    6. Can Be Mated with Other Manufacturers' Products

     

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Connecteur femelle, Contact
    • Composants
    • Retainer
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • Courant nominal
    • 1.0, 3.0 A
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
    • 1.1, 2.2 mm
    • Pas du contact
    • 2.2 mm
    • Longueur du connecteur
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • Largeur du connecteur
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • Type de montage
    • SMT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Verrouillage de la broche, Soudure
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
    • doré, Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 0.5, 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Noire, Gris fonce, Gris clair
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 24, 26, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 24
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
    • -40, -30 ℃
    • Montage sur panneaux
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Boitier, Dispositif de retenue
  • IX
    recommandé

    IX série

    [ix Industrial™]
    IEC Standard Compliant  Next-Generation Industrial Transmission Connector

    Multi-purpose, compact I/O connector for industrial machinery.
    IEC Standard IEC 61076-3-124 compliant
    Compact, robust and supports high speeds
    High EMC resistance

    1. Smaller Size, Greater Design Freedom
    2. Breakage Prevention
    3. Supports a Wide Range of Transmission Speeds
    4. Ethernet and others
    5. Superior Noise Resistance
    6. Easy, but Provides a Reliable Connection
    7. THR (Through-Hole Mounting) Compatible

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • CAT6A
    • Débit
    • 10.0 Gbps
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 5000
    • Nombre de voies
    • 8, 10
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 1.0 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 60.0 V
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
    • Soudure, IDC
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 22, 25, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 22, 24, 26
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
  • TJ*L
    recommandé

    TJ*L série

    Connecteur d'interface pour les applications ethernet industriel
    La série TJL est conçu comme le choix idéal pour les applications ethernet industriel. Il respecte le système de câblage JIS X 5150 (ISO / IEC 11801) Classe D (Catégorie 5). Des vertions sont disponibles pour montage sur carte et relais. Disponible en 1 port (4 pos) et 2 ports (8 pos).

    1. support le protocole Ethernet
    Il respecte le système de câblage JIS X 5150 (ISO / IEC 11801) Classe D (Catégorie 5) et peut être utilisé pour les connections Ethernet. De plus, les distances d'isolement et de fuite permettent une tension de tenue de 1500V AC entre les contacts et le blindage

    2. tenue aux vibrations et aux impacts
    le connecteur est hautement résistant aux chocs et aux vibrations et a validé les tests de vibrations et de chocs des matériels ferroviaires (JIS E 403 Group 1 Grade B).

    3. Verrouillage par encliquetage
    la conception de verrouillage par encliquetage permet un verrouillage simple par insertion du connecteur. Cela permet d'obtenir un clic tactile clair lors de l'accouplement (se référer à la page 3 pour plus de details).

    4. la longueur de dénudage uniforme des câbles permet d'obtenir une
    performance de transmission stable. La structure du connecteur en 2 pièces uniques égalise la longueur de dénudage des câbles et contribue à stabiliser les performances de transmission en réduisant les tolérances de fabrication.

    5. supporte la taille de panneau 3U4HP
    peut être monté sur les panneaux 3U4HP des racks VME ou eds racks compacts PCI.
    *Un 1 port et un 2 ports peuvent être montés sur un panneau (3 ports représentent 12 positions)

    6. codage évitant une insertion incorrecte.
    Les codages évitant une insertion incorrecte du connecteur, plusieurs plugs peuvent être utilisés du même côté. 3 différentes combinaisons de codage sont disponibles.

    7. Contact de coupure
    Le contact de coupure est largement utilisé dans le marché ferroviaire, etc...

    8. Possibilité de câblage sur site
    Le sertissage des câbles avec des outils manuels du commerce (produits compatibles normes MIL) permet des travaux sur site.

    9. Câbles utilisables
    2 différentes sections de câbles sont utilisables
    ・0.3mm² (22AWG)
    ・0.75mm² (18AWG)

    10. peut être temporairement maintenu sur la carte
    La version à angle droit de l'embase peut être maintenue sur la carte avant brasage. Pour la fixation, vous pouvez choisir des vis ou des rivets.

    11. épaisseur des cartes
    L'embase supporte des PCB ayant une épaisseur comprise entre 1,6 et 2,4mm.

    12. structure robuste
    L'integration du panneau entre l'embase et le connecteur mâle permet d'augmenter la robustesse de l'ensemble.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
    • Composants
    • Incorrect insertion prevention key, Protective cap
    • Montage sur panneaux
    • Vis
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
    • 500
    • Nombre de voies
    • 4, 8
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 100.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.3, 0.75 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.3, 0.75 mm²
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
    • Accessoire
  • GT17H/HN

    GT17H/HN série

    High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock

    1.Low-profile, Space-saving Design
    2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention
    3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 
    4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Nombre de voies
    • 4, 8, 16
    • Courant nominal
    • 1.0 A
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
    • 1, 2
    • Pas d'assemblage
    • 1.0, 2.0 mm
    • Pas du contact
    • 2.0 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • Largeur du connecteur
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • Type de montage
    • THR, SMT, THT
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
    • Droit, Angle droit, Coudé
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Traitement de surface du contact
    • Etain
    • Epaisseur du traitement de surface
    • 1.0 μm
    • Couleur du boitier
    • Vert, Noire, Bleue, Gris fonce, Gris clair, Marron
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de fil recommandé
    • Câble blindé
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
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire, Boitier, Dispositif de retenue, Boîtier d'isolation
  • PO6

    PO6 série

    Connecteurs coaxiaux bas profil D.C. ~ 2000 MHz
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 300 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 2.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • 1.5D-Q.SUPER, RG-196A/U
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.8 mm
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
    • -40, -30, -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Brown
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • PO6
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • QR/P8

    QR/P8 série

    Connecteurs rectangulaires sans soudure, miniatures pour application rack et panneau

    1. Les connecteurs de cette série sont autour de 20% plus courts que ceux de la série QR/P4 pour le même nombre de contacts
    2. Deux paires de contacts de chaque coté ont un pas de 5.3mm aux renforts des broches de guidage du boitier.
    3. Des câbles AWG#20-28 peuvent être connectés aux deux paires de contacts de chaque coté et des câbles AWG#24-28 peuvent être connectés aux contacts de signal.
    4. Les pins ont une pression de contact stable grâce aux points de contact avec les languettes.
    5. Les pions de centrage et le corps du boitier sont moulés en une seule pièce pour atteindre une petite taille de connecteur.
    6. Du fait du montage sur rack ou sur panneau avec des vis partiellement filetées, connexion et déconnexion sont faciles
    7. Les connecteurs de cette série sont conformes aux standards UL, CSA et TÜV .
    • Type de connecteur
    • Contact, Boitier
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Dessinateur
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Nombre de voies
    • 8, 12, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 1.0, 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 300.0 V
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
    • 24, 28
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 20, 24
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
  • RM-W

    RM-W série

    Connecteurs HRS originaux multi-usage, étanches, miniatures avec un grand nombre de voies


    1. De nombreuses variantes

    2. Structure étanche

    3. Fléxibilité dans l'orientation du câble

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Clamp metal
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 5.0, 10.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 2, 4, 8, 10, 15, 20
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 21, 24, 31, 15 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP 68, IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Vis
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure
    • Diamètre extérieur du câble
    • 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 2000
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré, Argent
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
  • TJ*A

    TJ*A série

    Connecteur d'interface pour applications ferroviaires

    Les connecteurs d'interface de la série TJ*A pour applications ferroviaires peuvent être utilisés sur les panneaux de taille 3U4HP pour rack VME ou rack compact PCI. Disponible pour une connexion en ligne ou un montage sur PCB. Utilisable avec des câbles ayant un jauge allant de AWG16 à AWG22.

    1. Système de verrouillage One-touch
    2. Maintien du bouton de verrouillage coulissant
    3. Contacts pressés
    4. Deux options de sortie de câble
    5. Capot en Aluminium
    6. Structure robuste
    7. Protection du contact
    8. Flexibilité et nombreuses possibilité de notre système de codage

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Contact, Autres
    • Composants
    • Coding Key
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
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Nombre de voies
    • 28, 41
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 4.5 mm
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 2.0, 4.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 30.0, 130.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 30.0, 130.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Angle droit
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 18, 22
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 16, 20
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 0.3, 0.75 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 0.5, 1.25 mm²
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
  • TM11R

    TM11R série

    Jacks modulaires avec protection EMI

    1. Connecteurs Jack qui permettent au blindage de se connecter en premier lors de l'accouplement pour protéger les circuits de l'appareil.
    2. Conforme à la norme ISO 8877 (connecteur d'interface ISDN)

    • Type de connecteur
    • Jack, Câble Jack
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Encliquetage
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 63, 300, 720 mm
    • Type générique
    • RJ-11, RJ-45
    • Norme industrielle
    • FCC, ISO8877
    • Les normes de sécurité
    • UL
    • Caractéristiques techniques
    • CAT3, CAT5
    • Débit
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 6, 8
    • Nombre de voies
    • 2, 6, 8
    • Nombre de ports
    • 1, 4
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.1, 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60, 80, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55, -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Type de connecteur de détail
Résultats:9éléments