Global icon

Résultats:1éléments
  • EF2

    EF2 série

    [ZERO SCREW™] Bornier ZERO SCREW ™ jusqu'à 500 A (JIS C8201-7-1)

    1. Système de raccordement rapide et sécurisé simple action
    2. Opération de maintenance aisée pour les endroits étroits et faiblement éclairés
    3. Connection aisée grâce à la compatibilité avec les contacts circulaires à sertir du commerce
    4. Structure de contact à ressort unique assurant une haute fiabilité de contact électrique
    5. Grande variété de tailles de câbles et de courants pris en charge
    6. Sertissage aisé des contacts grâce à l'utilisation de pinces de sertissage JIS du commerce
    7. Plan d'acquisition UL et TÜV

    • Type de connecteur
    • Autres
    • Composants
    • end plate
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • Type de verrouillage
    • Ressort
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Protection des doigts
    • Blindage métallique
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
Résultats:1éléments