Global icon

Résultats:2éléments
  • MS-156C
    recommandé

    MS-156C série

    1.35mm Height, Coaxial Switch for Ultra Small Size Inspection

    1. Low Insertion Loss
    2. Low Profile, and Space-Saving
    3. Performs Over a Wide Frequency Range
    4. Corresponding to Automatic Mounting
    5. Halogen- free, RoHS2 Compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, N
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.13, 3.4 mm
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
    • -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Gray, Black
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • MS-156C, SMA
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMA, N
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • MS-180
    recommandé

    MS-180 série

    Switch coaxial Subminiature, 0,85 mm de hauteur, de 0 à 11 GHz

    1. Faible perte d'insertion
    2. Peu encombrant et conception à bas profil
    3. Opérationnel sur une large gamme de fréquence
    4. La miniaturisation de la zone non-implémentable et du trou d'ouverture
    5. Placement sur PCB via un équipement automatique
    6. Sans béryllium, sans halogène
    Selon la norme IEC 61249-2-21.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, SMPM
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 150, 200, 300 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500, 10000, 100000, 1000000
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 0.81, 1.37 mm
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
    • 70, 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -30 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • White, Gray
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA, MS-180
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMA
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments