Global icon

Résultats:4éléments
  • FX30B
    recommandé

    FX30B série

    [FunctionMAX™]

    13 to 25A Compatible, Position Misalignment Absorption Type
    Power Supply Connector for PCB Connections

    1. Contact Pitch: 3.81mm, 7.62mm
    2. Current Capacity: 13-25A/pin
    3. Connection Type: Parallel, Coplanar, Right Angle
    4. No. of Pos.: 2 / 3 / 4 / 5pos.
    5. Position Misalignment Absorption Range:±0.3 mm
    6. Effective Mating Length: 2mm
    7. Multi-point Contact Design
    8. Low Insertion / Extraction Force
    9. Robustness
    10. Large Guide For Superior Mating Ability
    11. Protected mating face design
    12. UL, C-UL and TÜV certified.

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Pas du contact
    • 3.81, 7.62 mm
    • Pas d'assemblage
    • 3.81, 7.62 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • Nombre de voies
    • 2, 3, 4, 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • ± 0.3 mm
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • ± 2.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Type de montage
    • THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Type de connecteur de détail
  • PS4
    recommandé

    PS4 série

    High Current Connector for Busbar Applications

    1. Supports High Current
    2. Floating Structure (Patent pending)
    3. Pluggable Busbar Connector
    4. Compact Design

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
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
    • Argent
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 150.0, 300.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Vis
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
  • MQ221

    MQ221 série

    105A, Power/Signal Hybrid Plug-in Connectors

    1. Rated current up to 105A (Ambient temperature 25℃) 5pos. Power (3-phase power source + ground) / Signal hybrid plug-in connectors
    2. Compact design applicable to 3U size
    3. Floating design allows for mounting-misalignment of ±2mm in XY directions
    4. Multiple power contact points decrease heat generation due to current flow
    5. Finger protection design
    6. Long effective mating length provides sufficient design margin

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Nombre de voies
    • 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • Type de verrouillage
    • Courant nominal
    • 80.0 A
    • Courant nominal autre
    • 1.0 A
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 200.0 V
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 4
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 2
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 22.0 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 38.0 mm²
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
  • PS3C

    PS3C série

    Connecteur monovoie fort courant

    Conception peu encombrante avec fiches à angle droit
    Câblage très flexible
    Conception de prévention d'insertion incorrecte
    Prend en charge les exigences de protection des doigts IP2X
    Le câblage est possible avec des outils polyvalents.

    1. Fort courant
    2. Câblage peu encombrant et très flexible
    3. Guidage et codages intégrés pour éviter un mauvais accouplement
    4. Protection des doigts IP2X.
    5. Certifié UL, C-UL et TÜV
    6. Deux variantes sont disponibles.
    7. Peut effectuer l'assemblage de câbles avec des outils vendus dans le commerce.

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle
    • Composants
    • Plug Cover, Screw
    • Montage sur panneaux
    • Vis
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 48 hours h
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Type de verrouillage
    • Ergot de verrouillage
    • Courant nominal
    • 125.0, 210.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1500.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1500.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Sens du montage
    • Méthode de raccordement du fil
    • Vis
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 5
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • Jauge de fil min. (mm2)
    • 14.0 mm²
    • Jauge de fil max. (mm2)
    • 50.0 mm²
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
    • Protection, Accessoire
Résultats:4éléments