Global icon

Résultats:2éléments
  • DF60
    recommandé

    DF60 série

    [EnerBee™]

    65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified


    1. Rated for up to 65A (Derating curve, ambient temperature of 25℃)
    2. Secure Lock Design Ensures Complete Mating
    3. Highly Reliable 5-Points Contact Design
    4. Molded Lance Design
    5. Reverse Mounting Prevention to PCB
    6. Short-Circuit Prevention
    7. Solder Crack Prevention
    8. Finger-Safe (Electric Shock Prevention)
    9. Right Angle Crimp Socket Type
    10. UL, C-UL and TÜV Specifications Certified Type Available
    11. Glow Wire Compliant (Compliant with IEC 60695- 2-11)

    • Type de connecteur
    • Embase, Connecteur male, Socket, Contact, Connecteur femelle fil-à-fil
    • Composants
    • Cover case
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • Courant nominal
    • 42.0, 45.0, 50.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 1000.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de rangées (Interface)
    • 1
    • Pas d'assemblage
    • 10.16 mm
    • Pas du contact
    • 10.16 mm
    • Longueur du connecteur
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 63.0, 69.84 mm
    • Largeur du connecteur
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • Type de montage
    • THT
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Dispositifs de fixation sur PCB
    • Vis
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
    • 0.2 μm
    • Couleur du boitier
    • Rouge, Noire, Gris
    • Méthode de raccordement du fil
    • Sertissage
    • Type de fil recommandé
    • Câble
    • Jauge de fil min. (AWG)
    • 8, 12
    • Jauge de fil max. (AWG)
    • 8, 10
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
    • Vis
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle fil-à-fil
  • EF2

    EF2 série

    [ZERO SCREW™] Bornier ZERO SCREW ™ jusqu'à 500 A (JIS C8201-7-1)

    1. Système de raccordement rapide et sécurisé simple action
    2. Opération de maintenance aisée pour les endroits étroits et faiblement éclairés
    3. Connection aisée grâce à la compatibilité avec les contacts circulaires à sertir du commerce
    4. Structure de contact à ressort unique assurant une haute fiabilité de contact électrique
    5. Grande variété de tailles de câbles et de courants pris en charge
    6. Sertissage aisé des contacts grâce à l'utilisation de pinces de sertissage JIS du commerce
    7. Plan d'acquisition UL et TÜV

    • Type de connecteur
    • Autres
    • Composants
    • end plate
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • Type de verrouillage
    • Ressort
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Protection des doigts
    • Blindage métallique
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Plastique
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
Résultats:2éléments