Global icon

Résultats:5éléments
  • MF11BMT
    recommandé

    MF11BMT série

    Connecteur optique etanche avec ferrule MT



    1.connecteur multi-positions étanche avec blindage metallique externe et ferrule MT

    2.verrouillage par bayonette: accouplement/desaccouplement aisés et sécurisés

    3.IP67 + compatible avec les environnements sévères

    4.Compatible avec les nettoyants MPO

    5.5000 cycles d'accouplement/désaccouplement min grâce au blindage métallique robuste

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Vis, Cloison
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • IP 67
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • Fibre optique recommandée
    • MM-50/125
    • Matériau de la fibre
    • Verre de silice
    • Forme de la ferrule
    • Longueur d'onde de fonctionnement
    • 850,1300 nm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 5000
    • Nombre de voies
    • 12, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Traitement de surface du contact
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -20 ℃
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
    • Accessoire
  • SMP
    recommandé

    SMP série

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, SMP
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500, 1000
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
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.44, 2.5 mm
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
    • Green, Blue
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMP, 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • SMP-TM
    recommandé

    SMP-TM série

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant /Non-reflective Terminator

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Jack
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 30.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Sensibilité
    • Atténuation
    • Nombre de ports
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
    • 100
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
  • HMU

    HMU série

    Connecteurs fibre optique type MU

    1. Conformes à la norme JIS et CEI, et certifiés intermariables.
    Conformes à la norme JIS C 5983 (connecteurs fibre optique de type F14) et IEC 61754-6.
    Essai de compatibilité MU avec des connecteurs certifiés NTT.
    2. Résistance au feu
    Conformes à la classe d'inflammabilité UL94V-0
    3. Connecteurs de fond de panier (Backplane)
    Le connecteur de fond de panier MU a un mécanisme de verrouillage qui ne transmet aucun effort sur le panneau arrière lorsque les deux côtés du connecteur sont entièrement verrouillés. Les connecteurs de fond de panier peuvent être enlevés ou insérés même les deux côtés sont accouplés.
    4. Grande variété de types d'adaptateurs
    5. Connecteurs mâles et femelles simplifiés
    Très compacts (seulement 13,75 mm longueur). Le connecteur mâle MU est conçu pour des connexions à l'intérieur des équipements.
    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Ferrule, Accessoire
    • Composants
    • Sleeve holder
    • Montage sur panneaux
    • Type générique
    • MU
    • Norme industrielle
    • JIS, IEC
    • Etanche
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 200 mm
    • Fibre optique recommandée
    • MM-50/125
    • Matériau de la fibre
    • Verre de silice
    • Forme de la ferrule
    • Single-mode
    • Longueur d'onde de fonctionnement
    • 1310 nm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200, 500, 1000
    • Nombre de voies
    • 1
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Traitement de surface du contact
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 70 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Couleur du câble
    • White
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
  • PO51/PO72

    PO51/PO72 série

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • DIN
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0, 75.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 1.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 500
    • Type de montage
    • THT
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
    • 1.5C-2V, 1.5D-2V
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
Résultats:5éléments