Global icon

Résultats:1éléments
  • SW20
    recommandé

    SW20 série

    Connecteurs optiques étanches avec duplex SC/LC intégré

    1. Verrouillage à baïonnette étanche + connecteur standard SC/LC
    2. Conçus pour les environnements extérieurs sévères
    3. Boîtier commun pour SW20-SC et SW20-LC
    4. Connecteur de test SC/LC standard
    5. Maintenance facile sur site

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur, Autres
    • Composants
    • Plug cap, Receptacle cap
    • Montage sur panneaux
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • IP 67
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 2000 mm
    • Fibre optique recommandée
    • SM-10/125, MM-50/125
    • Matériau de la fibre
    • Verre de silice
    • Forme de la ferrule
    • Single-mode, Multi-mode
    • Longueur d'onde de fonctionnement
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 200
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
    • Black
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
Résultats:1éléments