Global icon

Résultats:1éléments
  • JR-W

    JR-W série

    Connecteurs circulaires étanches

    1. Étanche: IP67 et IP68 en condition accouplée.
    2. Résistance à la corrosion

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Jack, Autres
    • Composants
    • Clamp metal, Cap
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • UL, TÜV
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 3, 4, 5, 7, 10, 16, 24
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Etanche
    • IPX7, IP 68, IP X8
    • Résistance de contact
    • 3.0, 5.0, 10.0 mΩ Max.
    • Tension de claquage
    • 1000, 3000 V Max.
    • Type de verrouillage
    • Vis
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0 mm
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • Argent
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • 500 h
    • Matériau de l'enveloppe
    • Metal
    • Traitement de surface du blindage
    • Nickel, Chrome
    • Type de connecteur de détail
    • Pince à code, Accessoire
Résultats:1éléments