Global icon

Résultats:2éléments
  • HR34P
    recommandé

    HR34P série

    Small and Waterproof Blind Mate Connector

    1 Blind mate connection for efficient assembly

    2 Floating design allows easy mating

         Floating Amount: ±0.5mm in X and Y directions

    3 IPX7/IPX8* waterproof (when mated)

    4 Keyed housing prevents incorrect mating

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Autres
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Courant nominal
    • 3.0 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 200.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 250.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Nombre de voies
    • 10
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Taille de la coque (mm)
    • 10 mm
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
    • IPX7, IP X8
    • Résistance de contact
    • Tension de claquage
    • Type de verrouillage
    • Friction
    • Méthode de raccordement du fil
    • Soudure, Sertissage
    • Diamètre extérieur du câble
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30
    • Protection des doigts
    • Non
    • Blindage métallique
    • Non
    • Type de montage
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
    • Matériau de l'enveloppe
    • Traitement de surface du blindage
    • Type de connecteur de détail
    • Accessoire
  • SMP
    recommandé

    SMP série

    SMP Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. Excellent High Frequency performance
    2. Easy push-on lock
    3. Wide variations
    4. MIL Standard compliant (MIL-STD-348B)
    5. RoHS2 compliant
    6. Halogen-free

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle, Jack, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA, SMP
    • Norme industrielle
    • MIL
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.5 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100, 500, 1000
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
    • Câble flexible de 0,085 pouces
    • Diamètre extérieur du câble
    • 1.44, 2.5 mm
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
    • Green, Blue
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMP, 2.92mm
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:2éléments