Global icon

Résultats:4éléments
  • U.FL
    recommandé

    U.FL série

    1.9mm to 2.4mm Mated Height,
    Light Weight SMT Micro Coaxial Connector

     
    1. Space- Saving Design
    2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
    3. RF Performance (up to 18GHz)
    4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
    8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur, Outil
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2, 1.3, 1.4 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 30, 500, 1000, 10000
    • Type de montage
    • SMT, THT
    • Orientation du connecteur
    • Droit, Angle droit
    • Traitement de surface du contact central
    • doré
    • Traitement de surface du contact externe
    • doré, Nickel, Argent
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
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
    • 85, 90, 105 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • White, Black, Gray
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • U.FL, ML51
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
  • U.FL-K
    recommandé

    U.FL-K série

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low profile RF connector (Mated height : 2.5mm Max.)
    2 Gold plating for corrosion resistance
    3 Clear tactile click improves operability
    4 Improved peeling strength using 4 ground contacts
    5 Excellent high frequency performance - V.S.W.R. : 1.6 Max. (DC to 8GHz)
    6 Pick & place mounting
    7 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.
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
    • 100 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 8.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.6 Max.
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
    • 1.32 mm
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
    • 0.24 mm
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 90 ℃
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
  • X.FL
    recommandé

    X.FL série

    Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

    1. Space- saving Design
    2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
    3. RF Performance (up to 12GHz)
    4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Easy and Good Mating
    7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur, Autres
    • Composants
    • Type générique
    • SMA
    • Norme industrielle
    • WiGig
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.4 Max.
    • Nombre de voies
    • 1
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 20, 500, 10000
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
    • 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
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
    • 85, 90 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • White, Black, Gray, Grey, Brown
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • SMA, X.FL
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • X.FL, ML51
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
    • Connecteur femelle, Accessoire
  • MS-190

    MS-190 série

    Connecteur coaxial ultra-compact avec commutateur, 0 jusqu'à 11GHz, 0,68mm de hauteur.

    Les séries MS-190 sont des connecteurs ultra-compacts avec commutateurs développés pour l'inspection des circuits haute fréquence et avec des modules de fonctionnalité RF.
    Ils peuvent être utilisés sur les circuits haute densités pour les smartphones miniatures, les équipements portables et n'importe quel autre appareil ayant des capacités de communication.
    Il supporte les hautes fréquences jusqu'à 11GHz et permet une inspection et une securisation aisées des circuits.


    1. Fonctionne sur une large gamme de fréquences
    2. Faible perte d'insertion
    3. Économie d'espace et conception à bas-profil
    4. Haute fiabilité de contact
    5.Barrière contre l'intrusion des poussières et du flux de brasage
    6. Pick & place sur carte
    7. Sans béryllium, sans halogène

    • Type de connecteur
    • Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • SMA
    • Norme industrielle
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non, Oui
    • Longueur du câble
    • 100, 300 mm
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 100
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
    • 0.81 mm
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
    • White
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • MS-190
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • SMA
    • Atténuation
    • Type de connecteur de détail
Résultats:4éléments