![Global icon](/_ui/responsive/common/images/global.png)
TNC シリーズ
無線機器用小型ネジカップリングタイプコネクタ
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, ジャック, アダプタ
- パーツ
- 一般呼称
- SMA, TNC
- 準拠規格
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 1.0, 4.0, 6.0, 16.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 500, 1000
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート
- 中心接点部めっき
- 金, 銀
- 外部接点部めっき
- ニッケル
- 適合同軸ケーブルタイプ
- 1.5D-HQEV
- ケーブル外径
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 60, 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55, -30 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- SMA, TNC, RP-TNC
- 嵌合部2
- TNC, SMA
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。