HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
高整合タイプ SMA コネクタ 1 .高周波数帯域に対応 2. SMA規格に準拠 3. 周波数帯域最大28GHz対応品あり 4. 基板はんだレス接続 5. 実装基板厚 6. 基板取り付け方向 7. RoHS2対応品
超小型プッシュオン同軸コネクタ 1. 着脱容易なプッシュオン方式を採用 2. 適合ケーブル RG型高周波同軸ケーブル ・RG-178B/U(ø1.8) ・RG-316/U(ø2.59 Max.) 極細フッ素樹脂ケーブル ・一重シールド(ø1.13、ø1.37、ø1.48) ・二重シールド(ø1.32) セミフレキシブルケーブル ・外部導体径0.085インチ相当 (ジャケット付の為、仕上径はø2.5) ・外部導体径0.047インチ相当 (ジャケット付の為、仕上径はø1.44) 3. 他シリーズとの両端結線が可能 4. 高周波特性 保証周波数:DC~8GHz (一部製品の保証周波数はDC~6GHzとなります) 5. 外部導体接触強化タイプもご用意 6. RoHS2適合品
非磁性・高寿命コネクタ <シリーズ全体> 1. 非磁性対応 2. 高寿命対応(繰り返し挿抜60,000回) <同軸タイプ> 1. 4、8芯ハウジング対応 2. 高整合 3. 簡易挿抜、低挿抜力 <信号タイプ> 1. 14芯ハウジング対応 2. 小型、軽量 3. スルーホール実装、中継ハーネスに対応
嵌合高さ 14mm 車載用 基板対ケーブル 同軸コネクタ 1. 低背同軸コネクタ(嵌合高さ:14mm) 2. 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 3. 明確なクリック感により、半嵌合を防止 4. フローティング量(最大+0.4mm) 5. 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5以下(0~3GHz) 6. 自動実装対応 7. インフォテイメント機器、テレマティックス、車載カメラ、車載アンテナ等のアプリケーションに最適
嵌合高さ 7.4mm 車載用 基板対基板 同軸コネクタ
1 基板対基板用 低背同軸コネクタ (嵌合高さ : 7.4mm) 2 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 3 明確なクリック感により、半嵌合を防止 4 極性キーにより取り付け方向の確認が容易 5 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5 以下 (0 to 3GHz) 6 ワイヤレス充電器、インフォテイメント機器、 テレマティクス、カメラ、アンテナ 等の車載アプリケーションに最適
嵌合高さ 9mm/12mm 車載用 基板対基板/基板対ケーブル 同軸コネクタ
1. 低背 同軸コネクタ - 基板対基板タイプ : 嵌合高さ 9mm - 基板対ケーブルタイプ : 嵌合高さ 12mm 2. 2つの接続方法から選べ、基板設計の自由度が向上 3. 明確なクリック感により、半嵌合を防止 4. 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.5 以下 (DC~6GHz) 5. 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 6. インフォテイメント機器、 テレマティクス、カメラ、アンテナ 等の 車載アプリケーションに最適
高周波対応 0~6GHz / かん合高さ 16.45mm カメラインタフェース用 フローティング同軸コネクタ
1 省スペース設計
2 良好な高周波特性 - V.S.W.R.:1.49 以下 (0~6GHz)
3 位置ズレ吸収
- XY軸方向:フローティング量 ±0.4mm
- Z軸方向:有効かん合長 ±0.3mm
取付位置のズレをコネクタで吸収可能です。
4 多点接触構造による高い信頼性
5 IP67*の防水性能
* IP67防水 (単体) テスト条件:水深1.5M、30分間放置
かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ 1. 省スペース設計 2. 無はんだ接続タイプあり※U. FL(A) 3. RF特性(~18GHz) 4. 極細フッ素系樹脂ケーブルに適合 5. 自動実装可能 6. 良好なかん合操作性 7. ハロゲンフリー・RoHS2対応品 8. 片側SMA・MMCX・TNCとハーネス可能
嵌合高さ 2.5mm以下 小型同軸コネクタ 1 低背同軸コネクタ (嵌合高さ:2.5mm以下) 2 金めっきによる耐食性 3 明確なクリック感により操作性の向上 4 4箇所の接地で基板剥離強度が向上 5 良好な高周波特性 - V.S.W.R. : 1.6以下 (DC~8GHz) 6 自動実装対応 7 AVN、テレマティクス、カメラモジュール、アンテナ等の車載アプリケーションに最適
BNC形同軸コネクタ 1. 50Ω系コネクタとして最も一般的 BNCシリーズは、50Ωコネクタとして最も広範囲に使用されています。(75Ωタイプもあります。) 2. 速着脱式のバイオネットロック 着脱の容易なバイオネットロック機構です。 3. 適合ケーブル 仕上がり外径Ø3~Ø8程度の同軸ケーブル(RG-55・58/U等) 4. 適合規格 防衛省(DSP C 6202) 日本工業規格(JIS C 5412) MIL規格に準拠しています。
MIL/IEC 規格SMA 形コネクタ 1. 高性能 2. 小型・軽量・堅牢 3. 高信頼性 4. バリエーション 5. RoHS2対応品
同軸・電源・信号複合コネクタ 1 同軸・電源・信号を複合、映像系アプリケーションに最適 2 機器の小型化と作業工数の削減に貢献 3 プッシュプルロックにより優れた操作性 4 高速伝送対応 (3G/HD/SD-SDI伝送対応)
超小型プッシュオンタイプコネクタ 1. 50Ω整合 同軸コネクタ 2. 適合規格 防衛省(DSP C 6206) 3. RoHS2準拠
N形同軸コネクタ 1. 50Ω整合 同軸コネクタ 2. 高整合(~10GHz) 3. 適合規格 MIL- C- 39012 IEC 60169- 16 JIS C 5411
MIL規格SMB形コネクタ 1.信頼性の高い細径同軸ケーブルに最適な小型同軸コネクタです。 2.ロック形式はクイックロックタイプです。 3.MIL規格SMBコネクタに準拠しています。
N形同軸コネクタ
1. 50Ω整合 同軸コネクタ 2. 高整合(~10GHz) 3. 適合規格 MIL- C- 39012 IEC 60169- 16 JIS C 5411
高性能小型プッシュオン同軸コネクタ 1. 当社HRMシリーズ(SMAコネクタ)と同等の高性能 2. プッシュオンロックタイプ 3. HRMシリーズとの統一性 4. RoHS2 対応品