HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
IEC 規格 1.85mm 同軸コネクタ/無反射終端器 1. 0~65GHz帯無反射終端器 2. 小型、軽量 3. 低V.S.W.R.&高信頼性 4. IEC規格準拠(IEC 61169-32)の 1.85mm同軸終端器
MIL 規格 2.4mm 同軸コネクタ/無反射終端器 1. 0~50GHz帯無反射終端器 2. 小型、軽量 3. 低V.S.W.R.&高信頼性 4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B)の 2.4mm同軸終端器
MIL 規格 2.92mm 同軸コネクタ/無反射終端器 1. 0~40GHz帯無反射終端器 2. 小型、軽量 3. 低V.S.W.R.&高信頼性 4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B) の2.92mm同軸終端器
MIL 規格SMP同軸コネクタ/無反射終端器 1. 優れた高周波特性 2. 操作性に優れたプッシュオンタイプ 3. 豊富なバリエーション 4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B) 5. RoHS2適合品 6. ハロゲンフリー
BNC形同軸コネクタ(終端器) 1. 50ø系コネクタとして最も一般的 BNCシリーズは、50øコネクタとして最も広範囲に使用されています。(75øタイプもあります。) 2. 速着脱式のバイオネットロック 着脱の容易なバイオネットロック機構です。 3. 適合ケーブル 仕上がり外径Ø3~Ø8程度の同軸ケーブル(RG-55・58/U等) 4. 適合規格 防衛省(DSP C 6202) 日本工業規格(JIS C 5412) MIL規格に準拠しています。
MIL/IEC 規格 SMA 形コネクタ (無反射終端器)
1. 高性能 2. 小型・軽量・堅牢 3. 高信頼性 4. バリエーション 5. RoHS2対応品
N形同軸コネクタ
1. 50Ω整合 同軸コネクタ 2. 高整合(~10GHz) 3. 適合規格 MIL- C- 39012 IEC 60169- 16 JIS C 5411