Global icon

シリーズ検索:3件あります
  • GT25
    おすすめ

    GT25 シリーズ

    0.64 型、2.2mm ピッチ、基板対電線コネクタ

    1. 基板占有面積の省スペース化
      (端子タブサイズ0.64型 / 2.2mmピッチ)
    2. 豊富なバリエーション
    3. こじり強度98N以上
    4. 耐熱105℃対応
    5. 明確なクリック感
    6. 他社品と嵌合可能なコンパチブル仕様

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 8, 12, 16, 20, 24, 32, 40
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.1, 2.2 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.2 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.0, 15.4, 19.3, 19.8, 23.7, 24.2, 24.7, 26.75, 28.1, 28.6, 32.5, 36.9, 37.4, 45.7, 46.2, 54.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 13.25, 16.35, 18.5, 19.9 mm
    • 本体高さ
    • 13.0, 13.6, 15.8, 18.8 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • ロックピン, 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.5, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ダークグレー, ライトグレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 24, 26, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20, 24
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, リテーナ
  • GT50
    おすすめ

    GT50 シリーズ

    1mmピッチ / 1列 / 小型、耐熱/耐振、内部接続向け、基板対電線コネクタ

    1 省スペース化と軽量化に貢献
    2 高耐熱125℃対応
    3 接点部摩耗を低減するスタビライザー構造により、高耐振性を実現
    4 ケーブルの引き回しや抜けに強い堅牢設計
    5 操作性の良いロック機構

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 16
    • 定格電流
    • 1.5, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.0, 6.81, 17.8, 20.81 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.6, 8.6 mm
    • 本体高さ
    • 5.27, 5.97 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 10
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.08 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.08 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング
  • ZE05
    おすすめ

    ZE05 シリーズ

    高耐熱 高耐振性 0.5型 2mmピッチ
    車載インタフェースコネクタ

     

    1.省スペース(0.5型端子、2mmピッチ)
    2.高耐熱125℃
    3.高耐振性
    4.定格電流 5A(単極通電)/ 2A(全極通電)
    5.リテーナによる引っ張り強度40N確保
    6.豊富な芯数バリエーション(2、4、5、8、12、16、20、24芯)

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL
    • 極数
    • 2, 4, 5, 8, 12, 16, 20, 24
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0, 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 8.8, 12.32, 12.8, 13.22, 13.6, 13.7, 14.6, 14.8, 16.32, 17.22, 17.6, 17.7, 18.32, 18.52, 18.6, 19.42, 19.7, 19.9, 20.8, 22.52, 23.42, 23.6, 23.9, 24.8, 28.52, 29.42, 29.6, 29.9, 30.8, 33.6, 34.52, 35.9, 38.52, 39.9, 40.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 10.0, 10.5, 14.8, 15.3 mm
    • 本体高さ
    • 8.34, 8.84, 9.7, 10.2, 13.2 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, グレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.3 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.3, 0.5 mm²
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:3件あります