HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
1.最大65A(軽減曲線 周囲温度 25℃)通電可能 2.半かん合防止の完全ロック構造 3. 独立したバネ接点を含む、信頼性の高い5点接点 4. モールドランスを採用 5. 基板への逆挿入防止 6. 端子隣接間のショートを防止 7. はんだクラック防止対策 8. フィンガープロテクトバリエーション保有 9. ライトアングル圧着ソケットタイプ保有 10. UL、C-UL、TÜV規格準拠 11. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)
ブスバー接続用 大電流コネクタ
1. 大電流対応 2. フローティング構造 (特許出願中) 3. プラガブルブスバーコネクタ 4. 小型設計
[ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™ 端子台(JIS C8201-7-1準拠)
1. 素早く確実なワンアクション完全ロック構造 2. 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易 3. 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能 4. 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性 5. 様々なアプリケーションに対応する、バリエーション展開中 6. JIS汎用工具で簡単圧着結線 7. UL、TÜV取得予定
90A対応、ワンタッチロック、電源用1芯コネクタ
1.22mm2ケーブルの使用で定格電流90Aに対応2.素早く確実なワンタッチ慣性ロック構造3.フィンガープロテクトに対応した安全設計4.汎用工具で簡単圧着結線5.ガイドキーと色分けにより誤配線を防止6.TÜV、UL取得済み7.RoHS対応品
大電流用コネクタ(100A, 200A, 300A)
1. 電源、信号複合コネクタ 2. フローティング構造(フローティング量:±2.5mm) 3. シーケンス構造 4. フィンガープロテクト構造 5. プラグイン構造
大電流1芯ケーブル接続のコネクタ L字プラグによる省スペース配線、自由度の高いケーブル配線、誤挿入防止形状。 フィンガープロテクトIP2X対応、ハーネス作業は汎用工具で可能
1. 大電流対応 2. 省スペース及び自由度の高い配線 3. 誤挿入防止形状 4. フィンガープロテクトIP2X対応 5. UL、C-UL、TÜV規格対応 6. 2種類のバリエーションから選択可能 7. ハーネス作業は汎用工具で可能