HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ
1.小型設計 (弊社ハーフピッチコネクタと比較して開口部面積を約50%削減) 2.堅牢構造 3.独自の圧接構造 4.EMIを考慮したシールド構造 5.豊富なバリエーション 6.高速伝送対応
小型プッシュプルコネクタ
1.小型高密度 2. 操作性の良いプッシュプルロック 3. 幅広いバリエーション コネクタ:プラグ、ジャック、レセプタクル 結線タイプ:はんだ付け、圧着、レセプタクルは基板直付けタイプ 端子:プラグ、ジャック、レセプタクルとも、リバースタイプ 4. メタルシェルデザインにより、EMIシールド対策が必要な機器に最適 5. RoHS対応
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ
1. 防水構造 2. 優れた嵌合操作性 3. ケーブル引き出し方向の選択が可能 4. 安全規格
小型防水シールドコネクタ
1. 小型・堅牢 2. バヨネットロック構造 3. 防水構造 4. シールド線が容易に接続 5. 組立工数の簡略化 6. 豊富なバリエーション 7. 高速伝送対応 8. 安全規格を取得 9. RoHS2準拠
産業機器向け給電・信号対応コネクタ 【非防水タイプ】PQ50・PQ50Sシリーズ 1. クリック感のあるサイドロック構造 2. 高いケーブルクランプ力 3. 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたダイカスト又は軽量化を実現したエンプラ樹脂めっき を使用 4. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造 5. パネルシェルへの裏挿しが可能 6. 信頼性の高いグランド接続構造 7. リステッドケーブル対応(耐圧600V) 【防水タイプ】PQ50Wシリーズ 1. 防水(IP65)対応 2. 独自のレバーロック構造 3. 裏挿しユニット化コンセプト 4. 電磁波の遮蔽効果と堅牢さを兼ねたエンプラ樹脂めっきカバーを使用 5. 独立したグランド端子構造 6. 柔軟で豊富な展開を可能とする誤挿入防止キー構造 【端子バリエーション】 1. 用途に応じた端子バリエーション 2. ランス保護構造 3. 長さの異なるシーケンス端子をご用意 4. 信頼性の高い接点構造 5. 各シリーズ間で端子の使い回しが可能
車載スペック対応、強化ロック構造、高速伝送用シールドコネクタ 1.低背、省スペース設計 2.高速伝送(~1Gbps)対応、EMI対策強化 3.不意なプラグ抜けを防ぐ、信頼性の高い強化ロック構造 4.各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
高性能 小型丸形コネクタ
1. 小型化、高密度化、高信頼、シンプルなデザイン 2. 挿抜操作が極めて簡単 3. 嵌合互換性のあるバリエーション品
小型防水、プッシュオンバヨネットロックコネクタ
1 金属シェル・外装による小型堅牢コネクタ 2 確実で操作性の良いプッシュオンバヨネットロック機構 3 耐油&防水構造:IPX7準拠(かん合時) 4 Cat.5e (1Gbps) 高速伝送対応 5 螺旋タイプのストレインリリーフにより屈曲耐久性に優れたデザインで狭い空間でのI/F接続に最適
産業機器向け防水給電・信号複合コネクタ 1. コネクタ一つで電源・信号線の複合化を実現 2. 幅広い電線サイズに対応可能 3. 着脱が容易なワンアクションレバーロック構造 4. 端子毎の独立隔離壁による端子保護構造 5. 裏挿しユニット化コンセプト 6. 防水性(IP67)、安全規格(UL・C-UL)対応 【圧着端子】 1. 用途に応じた端子バリエーション 2. ランス保護構造 3. 信頼性の高い接点構造 4. 小サイズの高導電材端子 5. 自動圧着機・ハンドツールの両方に対応 6. 各シリーズ間で端子の使い回しが可能
産業機器向け防水給電・信号複合コネクタ 1. コネクタ一つで電源・信号線の複合化を実現 2. 独自開発の分岐端子と幅広い電線サイズ対応 3. 着脱が容易なワンアクションレバーロック構造 4. 端子毎の独立隔離壁による端子保護構造 5. 裏挿しユニット化コンセプト 6. 防水性(IP67)、安全規格(TÜV・UL・C-UL)対応 【圧着端子】 1. 用途に応じた端子バリエーション 2. ランス保護構造 3. 信頼性の高い接点構造 4. 小サイズの高導電材端子 5. 自動圧着機・ハンドツールの両方に対応 6. 各シリーズ間で端子の使い回しが可能
EMI対応モジュラージャックコネクタ
1. ジャックコネクタはシールドで覆われており、その部分がコネクタ挿入時に先に接触 2. ジャックコネクタはISO 8877(ISDNインターフェイスコネクタ)準拠