HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.4mmピッチ 高さ0.6/0.8mm 基板対基板/基板対FPC用 コネクタ 1.セットの高密度実装に貢献 2.高い接触信頼性 3.高さ0.8㎜製品は、パターン禁止エリア無し 4.良好な嵌合操作性 5.衝撃吸収端子による堅牢構造 6.飛沫物回避の安心構造
0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
1. 基板間寸法に豊富なバリエーション 0.5mmピッチの超小型サイズに加え、 基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。 2. 自動実装対応 コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。 3. はんだ接合部の補強金具あり FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。
0.4mmピッチ垂直かん合 細線同軸コネクタ 1.高密度実装および小径のヒンジ対応 2.シールド性能の強化 3.クリック感のある確実なロック構造 4.信頼性の高い接触構造 5.はんだ上がり防止 6.堅牢なプラグ構造 7.RoHS2、ハロゲンフリー対応
0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ 1. セットの高密度実装に貢献 2. 豊富なスタッキング高さバリエーション 3. 高い接触信頼性 4. 衝撃吸収リブによる堅牢構造 5. 大きなかん合セルフアライメント 6. USB4 Gen.2 (20Gbps)伝送対応 7. はんだ上がり防止構造 8. 飛沫物回避の安心構造 9. RoHS対応 10. 高速信号、ノイズ対応
0.5mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ 1.高速信号対応 eDP™ ver.1.3対応 2.省スペース化、低背化を実現 3.優れた嵌合作業性 誘い込み量:±1mm 4.信頼性の高い接触構造 5.シールド性能の強化 6.堅牢なプラグ構造 7.クリック感のある確実なロック構造 8.プルタブ(コネクタ抜去用)対応構造 9.RoHS、ハロゲンフリー
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
1. 0.8mm ピッチ 2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm) 3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180 4. 多彩な用途に使用可能なMF 端子 コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2 ライン配置しています。 ①基板間グランド接続の強化 ②電源ラインとして使用可能(3A/ ライン) ③信号端子を含めた3 段シーケンス構造 5. 有効嵌合長2mm(信号端子) 信号端子の有効接触長は2mm と長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。 (MF 端子A は2.5mm/MF 端子B は1.5mm です) 6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化 7. 大きなガイド形状による優れた嵌合性
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ OIF(Optical Internetworking Forum)の100G Long-haulDWDM光伝達モジュール(MSA-100G LH)用標準コネクタ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ