Global icon

シリーズ検索:10件あります
  • BNC75
    おすすめ

    BNC75 シリーズ

    12G-SDI規格対応、75Ω、同軸コネクタ​

    1. 12G-SDI規格対応により4K信号を1ラインで伝送可能​
    2. 実装部・内部構造の最適化された設計により12Gbps対応を実現​
    3. 豊富なバリエーション​
     - 基板実装方法:SMT、DIP​
     - パネル取り付け方法:ビス留め、ナット締め​
     - 実装ピッチ:16mm、16.5mm、17mm、17.5mm​
    4. 10GHz以上の高周波特性に最適化した構造​

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • BNC, BNC(75)
    • 準拠規格
    • MIL, JIS
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 0.2, 0.5, 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 500, 1000, 5000
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 金, 銀
    • 外部接点部めっき
    • ニッケル, 銀
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, RG-59B/U, 5.5C-UHD/FW, 3.3C-UHD/FW
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • BNC(75)
    • 嵌合部2
    • BNC(75), PL71
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • CX
    おすすめ

    CX シリーズ

    USB Type-C

    1.USB Type-C 規格準拠
    2.表裏方向性のないリバーシブル構造
    3.明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
    4.豊富なバリエーション
    5.ハロゲンフリー対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Plug unit, Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 1000 mm
    • 一般呼称
    • USB Type-C
    • 準拠規格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • 伝送速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP X8, IPX4
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 16, 24
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 簡易ロック
    • 定格電流
    • 5.0, 6.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 48.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 48.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
    • 結線方法
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30, -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • D.FL75
    おすすめ

    D.FL75 シリーズ

    12G-SDI規格対応 75Ω小型同軸コネクタ(75Ω 12GHz対応)

     

    1. 75Ω対応、小型同軸コネクタ
    2. 高整合
    3. 75Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用
    4. 12G-SDI放送機器、映像機器接続用
    5. 自動実装対応
    6. コネクタ結合が容易
    7. コネクタの抜去が簡単
    8. 環境対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 50, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 20
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.5 mm
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Green
    • 嵌合部1
    • BNC(75)
    • 嵌合部2
    • D.FL75
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • H.FL75
    おすすめ

    H.FL75 シリーズ

    75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル)

    1. 75Ω対応、小型同軸コネクタ
    2. 細径フッ素系樹脂ケーブルに適合
    3. RF特性 (~3GHz) 3G- SDI放送機器対応
    4. 自動実装対応
    5. ロック感触、嵌合部保護形状
    6. RoHS2準拠

    • コネクタ形状
    • プラグ, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • BNC
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 1.5, 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 50, 500
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • ニッケル, 銀
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.5 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 90 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Blue, White, Black
    • 嵌合部1
    • BNC(75)
    • 嵌合部2
    • H.FL75
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • HR25A
    おすすめ

    HR25A シリーズ

    小型プッシュプルコネクタ

    1.小型高密度
    2. 操作性の良いプッシュプルロック
    3. 幅広いバリエーション
    コネクタ:プラグ、ジャック、レセプタクル
    結線タイプ:はんだ付け、圧着、レセプタクルは基板直付けタイプ
    端子:プラグ、ジャック、レセプタクルとも、リバースタイプ
    4. メタルシェルデザインにより、EMIシールド対策が必要な機器に最適
    5. RoHS対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4, 6, 8, 12, 16, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 9, 7 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 100 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル
    • コネクタ形状詳細
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]
    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ


    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 25, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • MF11BMT
    おすすめ

    MF11BMT シリーズ

    MTフェルール内蔵防水光コネクタ


    1. 防水多芯コネクタ

    一般的なMTフェルールを用いた防水多芯コネクタです。

    2. バヨネット締結構造

    バヨネット締結により、容易かつ確実に着脱することができます。

    3. 屋外の環境に対応

    嵌合状態にてIP67の防水等級を満足します。

    4. MPOクリーナーにて端面清掃可能な構造

    プラグ、レセプタクルともにM P Oクリーナーにて端面の清掃が可能です。

    5. 5000回着脱可能

    金属の外装を用いることにより、5000回の着脱が可能です。

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー, バルクヘッド
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 適合光ファイバ
    • MM-50/125
    • 光ファイバ材質
    • シリカグラス
    • フェルール形状
    • 使用波長
    • 850,1300 nm
    • 挿抜回数
    • 5000
    • 極数
    • 12, 24
    • その他極数
    • 接点部めっき
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • PL75
    おすすめ

    PL75 シリーズ

    75Ω 3GHz対応
    地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ


    1. 従来の75Ω系同軸コネクタに対し30%小型化(当社比)
    2. 接触信頼性の高い独自のロック方式
    3. 高整合
    4. 適合ケーブルは1.5Cタイプ
    5. RoHS対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • N(75)
    • 嵌合部2
    • PL75
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • HR10

    HR10 シリーズ

    高性能 小型丸形コネクタ

    1. 小型化、高密度化、高信頼、シンプルなデザイン
    2. 挿抜操作が極めて簡単
    3. 嵌合互換性のあるバリエーション品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 150.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0, 200.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4, 5, 6, 10, 12, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300, 500 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 7.0, 9.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 金, 銀
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
  • MRF20

    MRF20 シリーズ

    同軸・電源・信号複合コネクタ

    1 同軸・電源・信号を複合、映像系アプリケーションに最適
    2 機器の小型化と作業工数の削減に貢献
    3 プッシュプルロックにより優れた操作性
    4 高速伝送対応 (3G/HD/SD-SDI伝送対応)

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 13, 20
    • 挿抜回数
    • 500, 1000
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 0.71, 7.0 mm
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • RF-MF7510 (NISSEI ELECTRIC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:10件あります