Global icon

シリーズ検索:7件あります
  • FX18
    おすすめ

    FX18 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.8mm ピッチ
    2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. 多彩な用途に使用可能なMF 端子
    コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2 ライン配置しています。
    ①基板間グランド接続の強化
    ②電源ラインとして使用可能(3A/ ライン)
    ③信号端子を含めた3 段シーケンス構造
    5. 有効嵌合長2mm(信号端子)
    信号端子の有効接触長は2mm と長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。
    (MF 端子A は2.5mm/MF 端子B は1.5mm です)
    6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化
    7. 大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • その他極数
    • 4
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23L
    おすすめ

    FX23L シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX27
    おすすめ

    FX27 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    カードエッジ接続 0.8mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

    1.端子配列ピッチ : 0.8mm
    2.ハイトフリー: スタッキングハイト 22mmMIN
    3.芯数 : 40/60/80/100/120
    4.フローティング可動量
      X方向 : ±0.6mmMAX, Y方向 : ±0.6mmMAX
    5.伝送速度 : 2.5Gbps(PCIe-Gen.1)
    6.中継基板のカスタマイズ
    7.電流容量 : 0.5A/pin
    8.自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9.大きなガイド形状による優れた嵌合性

     

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.1
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 22.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 22.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • FX30B
    おすすめ

    FX30B シリーズ

    [FunctionMAX™]

    13 ~ 25A 対応
    位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ

    1.コンタクトピッチ:3.81mm、7.62mm
    2.電流容量:13~25A/ピン
    3.接続タイプ:水平、垂直、平行
    4.芯数:2 / 3 / 4 / 5芯
    5.位置ズレ吸収可動量:±0.3mm
    6.有効かん合長:2mm
    7.多点接点構造
    8.低挿抜力
    9.堅牢性
    10.大きなガイド形状による優れたかん合性
    11.かん合間口部の保護構造
    12.各種安全規格取得済(UL、C-UL、TÜV)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 3.81, 7.62 mm
    • 実装ピッチ
    • 3.81, 7.62 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • ± 2.0 mm
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX2

    FX2 シリーズ

    ハーフピッチ・多機能 2ピースコネクタ

    1.豊富なバリエーションで、様々な接続が可能
    2.簡単なワンタッチ操作
    3.ボートtoボードタイプ
    ① フラックス上がり防止
    ② スタック高さ12mm~16mm対応
    ③ 誤挿入防止構造
    4.基板対ケーブルタイプ
    ① 簡単操作で完全ロック
    ② 適合ケーブル<UL2651>AWG#28フラットケーブル
    5.SMTタイプ
    ①補強金具による強度確保

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2, 4
    • 実装ピッチ
    • 0.635, 1.27 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.27 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 22.75, 25.75, 30.37, 35.45, 38.45, 43.07, 46.07, 48.15, 51.15, 53.23, 60.85, 63.85, 73.55, 76.55, 86.25 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.0, 7.5, 9.0, 11.2, 15.0, 16.0 mm
    • 本体高さ
    • 7.0, 7.5, 8.5, 8.6, 9.5, 9.7, 10.5, 11.2, 11.5 mm
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ, はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ブラウン
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
  • FX20

    FX20 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.5mmピッチ
    2. 接続タイプ:スタッキング/垂直
    3. 芯数:20/40/60/80/100/120/140
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6~±0.8、Y方向:±0.6mm
    5. 2点接点構造により高接触信頼性を確保
    6. 電流容量 0.5A / pin
    7. 有効嵌合長1.5mm信号端子の有効接触長は1.5mm。嵌合ストロークに対し充分なマージン
    8. パターン禁止エリア不要
    9. 自動実装に対応(吸着面を確保)
    10. 大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
シリーズ検索:7件あります