Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • CX
    おすすめ

    CX シリーズ

    USB Type-C

    1.USB Type-C 規格準拠
    2.表裏方向性のないリバーシブル構造
    3.明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
    4.豊富なバリエーション
    5.ハロゲンフリー対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Plug unit, Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 1000 mm
    • 一般呼称
    • USB Type-C
    • 準拠規格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, USB4 Gen.2x2
    • 伝送速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP X8, IPX4
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 16, 24
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 簡易ロック
    • 定格電流
    • 5.0, 6.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 48.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 48.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
    • 結線方法
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30, -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • HR30
    おすすめ

    HR30 シリーズ

    小型防水プラスチックコネクタ

    1. 小型低背
    2. 防水構造
    3. プッシュプルロック
    4. 軽量
    5. クランプ構造
    6. 確実なロック
    7. 誤挿入防止
    8. 嵌合マーク
    9. RoHS対応
    10. 高速伝送対応
    11. 屋外での長期間使用に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 6, 10, 12
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ

    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応
    8. 安全規格を取得
    9. RoHS2準拠

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 6, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バイヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • ZX
    おすすめ

    ZX シリーズ

    Micro-USB(USB2.0)コネクタ

    ZXシリーズは、携帯端末機器用のUSBインターフェイスに使用するMicro-USBコネクタです。
    レセプタクル・プラグとも、豊富なバリエーションを取り揃えておりますので、様々な使用用途・実装形態に対応可能です。

    1. 高速伝送(USB2.0)対応
    2. レセプタクル バリエーション
    3. プラグ バリエーション
    4. スムーズな抜き差しで高寿命を実現した構造
    5. Micro-USBの認証(TID番号)を業界で初めて取得

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Plug shell
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • MicroUSB
    • 準拠規格
    • USB
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0
    • 伝送速度
    • 0.48 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 5
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.65 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 1.8 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード, リバース オンボード, リバース オフセット, スタンダード ボトムマウント
    • 結線方法
    • 半田付け
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります