HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.5mm ピッチ 高さ2.55mm 125℃耐熱対応 FPC・FFC用コネクタ
1. 125℃耐熱対応 2. 接続の高信頼性、堅牢構造 3. フリップロック方式による優れた作業性 4. FPC・FFC保持力が大幅に向上 5. FPC・FFC厚 0.3mm対応 6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 7. 自動実装対応 8. ハロゲンフリー 9. 500個巻き梱包も対応(試作用)
0.5mm/1mmピッチ 2mmハイト 125℃耐熱対応 FPC/FFC用コネクタ
1.125℃耐熱対応、各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 2.独自の端子設計による、堅牢ロック構造 3.タブによりFPC/FFCの保持力をアップ 4.L字型補強金具により画像検査が容易&剥離強度アップ 5.コネクタ下にパターン禁止エリアなし 6.自動実装対応 7.RoHS、ハロゲンフリー*対応品 8.500個巻き梱包も対応(試作用)