Global icon

シリーズ検索:5件あります
  • DH
    おすすめ

    DH シリーズ

    高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

     

    1.小型設計 (弊社ハーフピッチコネクタと比較して開口部面積を約50%削減)

    2.堅牢構造

    3.独自の圧接構造

    4.EMIを考慮したシールド構造

    5.豊富なバリエーション

    6.高速伝送対応

     

     

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 1000
    • 極数
    • 17, 27, 37, 51
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ねじ止め, ラッチロック
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 0.01 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 0.01 mm²
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 0
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー, カバーケース, ユニット, コードクランプ
  • HR30
    おすすめ

    HR30 シリーズ

    小型防水プラスチックコネクタ

    1. 小型低背
    2. 防水構造
    3. プッシュプルロック
    4. 軽量
    5. クランプ構造
    6. 確実なロック
    7. 誤挿入防止
    8. 嵌合マーク
    9. RoHS対応
    10. 高速伝送対応
    11. 屋外での長期間使用に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 6, 10, 12
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • IX
    おすすめ

    IX シリーズ

    [ix Industrial™]
    IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ


    産業機器向け汎用小型I/Oコネクタ
    IEC規格準拠 IEC 61076-3-124
    小型化、堅牢化、高速化を実現
    高いEMC耐性

    1. 小さいから、もっと自由に
    2. 脱破損
    3. 幅広い通信をサポート
    4. イーサネットも、それ以外も
    5. 優秀なノイズ耐性
    6. 簡単なのにしっかりロック
    7. THR(スルーホールリフロー)実装対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 伝送規格
    • CAT6A
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 5000
    • 極数
    • 8, 10
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 60.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧接
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 25, 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
  • GT17H/HN

    GT17H/HN シリーズ

    車載スペック対応、強化ロック構造、高速伝送用シールドコネクタ 

    1.低背、省スペース設計
    2.高速伝送(~1Gbps)対応、EMI対策強化
    3.不意なプラグ抜けを防ぐ、信頼性の高い強化ロック構造
    4.各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Outer terminal, Insulator, Housing, Retainer, Shield cover
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 4, 8, 16
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 1.0, 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.2, 6.9, 7.0, 7.2, 8.4, 8.7, 9.5, 9.6, 9.8, 9.9, 10.0, 10.8, 15.45, 15.55, 16.3, 16.4, 16.8, 18.7, 19.6, 19.8, 20.9, 22.4, 22.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.3, 8.9, 9.2, 10.35, 12.2, 12.3, 12.87, 12.9, 13.95, 14.45, 14.75, 15.35, 17.0, 17.85, 18.0, 19.2, 20.7, 21.35, 23.2, 24.85, 25.0, 26.3, 27.8, 28.45, 29.08, 29.85, 30.85, 31.25, 31.45, 31.77, 31.8, 31.97, 32.25, 38.65, 45.8 mm
    • 本体高さ
    • 3.1, 4.35, 5.2, 7.0, 7.15, 7.2, 7.3, 8.0, 8.1, 8.75, 10.25, 10.3, 10.35, 10.45, 11.35, 12.65, 13.2, 13.3, 13.6, 13.7, 14.3, 14.4, 14.65, 15.1, 15.65, 15.94, 16.2, 16.85, 19.2, 19.6, 20.6, 25.25 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル, アングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 緑, 黒, 青, ダークグレー, ライトグレー, ブラウン
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
    • シールドケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー, ハウジング, リテーナ, 絶縁ケース
  • RP13

    RP13 シリーズ

    プラスチックプッシュプルロックコネクタ

    1. 優れた嵌合操作性
    2. 外装は、強靭なガラス入りポリカーボネート樹脂を使用しているので軽量且つ堅牢です
    3. 静電気対応タイプ
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 13, 15, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 12 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュプル
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.6, 5.8, 6.3, 7.0, 7.5, 7.8 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 金, 銀
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:5件あります