Global icon

シリーズ検索:7件あります
  • FH28K
    おすすめ

    FH28K シリーズ

    0.5mm ピッチ 高さ2.55mm 125℃耐熱対応 FPC・FFC用コネクタ

    1. 125℃耐熱対応
    2. 接続の高信頼性、堅牢構造
    3. フリップロック方式による優れた作業性
    4. FPC・FFC保持力が大幅に向上
    5. FPC・FFC厚 0.3mm対応
    6. コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    7. 自動実装対応
    8. ハロゲンフリー
    9. 500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 9.9, 12.4, 14.9, 18.9, 19.9, 24.9, 27.4, 29.9, 32.4, 34.9, 36.9, 38.9, 41.9, 45.7 mm
    • 本体高さ
    • 2.55 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.2 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 5.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 6.5 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 10, 15, 20, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH35C
    おすすめ

    FH35C シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップタイプFPC用コネクタ

    1.コネクタ高さ0.9mmと低背 上下両接点コネクタ
    2.バックフリップ&独自の端子構造により、FPC保持力が大幅に向上
    3.高速伝送対応 eDP™ ver.1.3/MIPI(D-PHY)規格に対応可能
    4.ロックオープン状態での納入
    5.FPC挿入が容易
    6.0.2mm厚FPCに対応
    7.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    8.ハロゲンフリー
    9.自動実装に対応
    10.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.3, 4.9, 5.5, 6.1, 6.7, 7.3, 7.9, 8.5, 9.1, 9.7, 10.9, 11.5, 12.1, 12.7, 13.3, 13.9, 15.1, 16.3, 16.9, 18.1, 19.9 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.2 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.35 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH48
    おすすめ

    FH48 シリーズ

    0.5mmピッチ 高さ6.18mm 垂直接続シールドFFC対応高速伝送用コネクタ

    1.インピーダンスコントロール・シールドFFC対応
    2.インピーダンス整合端子設計
    3.接続の高信頼性、堅牢構造
    4.フリップロック方式による優れた作業性
    5.自動実装に対応
    6.ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 本体高さ
    • 6.18 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.7 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 6.47 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • V-by-One HS
    • 伝送速度
    • 3.75 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH58
    おすすめ

    FH58 シリーズ

    0.2/0.25mm ピッチ、高さ0.9mm 上下接点、
    バックフリップ、高FPC 保持力FPC 用コネクタ


    1.省スペース
    2.高FPC保持力
    3.信頼性の高い上下接点構造
    4.高速伝送対応
    5.環境対応

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 3.5, 5.8, 7.8, 8.6, 9.8, 11.8, 13.8, 15.8, 16.0, 18.0 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.1, 3.4 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 2.95 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 7, 21, 31, 35, 41, 51, 61, 71, 81
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.2, 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • USB3.0, eDP, MIPI
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH72
    おすすめ

    FH72 シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

    1.低背、省スペース
    2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3.高いFPC保持力
    4.FPC挿入が容易
    5.0.2mm厚FPCに対応
    6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7.環境対応
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.5 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.5 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.5 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 11, 15, 21, 31
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH29

    FH29 シリーズ

    0.2mmピッチ高さ1.2mm・FPC用コネクタ

    1.省スペース0.2mmピッチ コネクタ高さ:1.2mm/奥行き4.55mm
    2.補強金具付きタイプも用意
    3.基板実装が容易 (実装部ピッチは0.4mm)
    4.FPC挿入が容易
    5.0.2mm厚FPCに対応
    6.フリップロック方式による優れた作業性
    7.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    8.自動実装に対応
    9.ハロゲンフリー
    10.500個巻き梱包も対応 (試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 10.62, 11.82, 13.82, 15.82, 17.82, 19.82, 21.82, 23.82, 25.82 mm
    • 本体高さ
    • 1.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.55 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.55 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.55 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.2 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • USB3.0
    • 伝送速度
    • 5.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 40.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 40.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.25 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH41

    FH41 シリーズ

    0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ

    1.インピーダンスコントロール・シールドFFC対応
    2.インピーダンス整合端子設計
    3.接続の高信頼性、堅牢構造
    4.フリップロック方式による優れた作業性
    5.自動実装対応
    6.ハロゲンフリー
    *IEC 61249-2-21に従い定義
    7.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 本体高さ
    • 2.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.2 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 6.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 6.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 伝送速度
    • 3.75 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:7件あります