HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
1. 0.8mm ピッチ 2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm) 3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180 4. 多彩な用途に使用可能なMF 端子 コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2 ライン配置しています。 ①基板間グランド接続の強化 ②電源ラインとして使用可能(3A/ ライン) ③信号端子を含めた3 段シーケンス構造 5. 有効嵌合長2mm(信号端子) 信号端子の有効接触長は2mm と長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。 (MF 端子A は2.5mm/MF 端子B は1.5mm です) 6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化 7. 大きなガイド形状による優れた嵌合性
ハーフピッチ・多機能 2ピースコネクタ 1.豊富なバリエーションで、様々な接続が可能 2.簡単なワンタッチ操作 3.ボートtoボードタイプ ① フラックス上がり防止 ② スタック高さ12mm~16mm対応 ③ 誤挿入防止構造 4.基板対ケーブルタイプ ① 簡単操作で完全ロック ② 適合ケーブル<UL2651>AWG#28フラットケーブル 5.SMTタイプ ①補強金具による強度確保
フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ