Global icon

シリーズ検索:6件あります
  • FX18
    おすすめ

    FX18 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.8mm ピッチ
    2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. 多彩な用途に使用可能なMF 端子
    コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2 ライン配置しています。
    ①基板間グランド接続の強化
    ②電源ラインとして使用可能(3A/ ライン)
    ③信号端子を含めた3 段シーケンス構造
    5. 有効嵌合長2mm(信号端子)
    信号端子の有効接触長は2mm と長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。
    (MF 端子A は2.5mm/MF 端子B は1.5mm です)
    6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化
    7. 大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • その他極数
    • 4
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX2B
    おすすめ

    FX2B シリーズ

    ハーフピッチ・多機能 2ピース、基板対ケーブルコネクタ

    基板対ケーブルタイプ
    ① 簡単操作で完全ロック
    インナーロック方式採用により、簡単操作で完全ロック、エジェクトが可能です。
    ② 適合ケーブル
    適合電線は<UL2651>28 AWG フラットケーブル(7/0.127mm)、被覆外形は0.9±0.1mmです。

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.27 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.27 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.0, 15.0 mm
    • 本体高さ
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • フラットケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • FX20

    FX20 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.5mmピッチ
    2. 接続タイプ:スタッキング/垂直
    3. 芯数:20/40/60/80/100/120/140
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6~±0.8、Y方向:±0.6mm
    5. 2点接点構造により高接触信頼性を確保
    6. 電流容量 0.5A / pin
    7. 有効嵌合長1.5mm信号端子の有効接触長は1.5mm。嵌合ストロークに対し充分なマージン
    8. パターン禁止エリア不要
    9. 自動実装に対応(吸着面を確保)
    10. 大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX4

    FX4 シリーズ

    スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ
    スタック高さを1mm間隔で設定できる小型基板対基板コネクタ

    1.小型・軽量.
    2.スタッキング高さ5~11mm対応
    3.フラックス上がり対応
    4.誤挿入防止及び低挿抜力構造
    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 1.27 mm
    • 実装ピッチ
    • 1.27 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 6.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 mm
    • 極数
    • 20, 32, 40, 50, 52, 60, 68, 80
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 300
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • FX6

    FX6 シリーズ

    スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ

    1.スタッキング高さ5~9mm対応
    2.有効嵌合長1.7mm
    3.嵌合誘い込み
    嵌合時のセルフアライメントは±1mmとさそい量が大きく、嵌合がしやすい
    4.自動実装対応
    5.SMTコプラナリティ
    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 mm
    • 極数
    • 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • FX8C

    FX8C シリーズ

    [FunctionMAX™]

    スタッキング高さ5mm~16mm, 0.6mmピッチコネクタ

    1. スタッキング高さ5mm~16mm対応、芯数(40~280)
    2. SMTコプラナリティ
    3. 嵌合誘い込み
    4. 基板への誤挿入防止
    5. 2個連結品もあり

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen 3
    • 伝送速度
    • 8.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.6 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240, 280
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.4 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
シリーズ検索:6件あります