Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • BM28
    おすすめ

    BM28 シリーズ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、
    定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ

    1. 定格電流5A
    2. 高い接触信頼性
    3. 良好なかん合操作性
    4. USB4 Gen.2(20Gbps)伝送対応
    5. 環境対応

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB4.0 Gen.2
    • 伝送速度
    • 20.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.35 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.35 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.6 mm
    • 極数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
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
  • FH62
    おすすめ

    FH62 シリーズ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ

    1. 省スペース
    2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3. 高いFPC保持力
    4. FPC挿入が容易
    5. 0.3mm厚FPCに対応
    6. 高速伝送対応
    7. 環境対応
    8. 500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.46, 7.46, 8.46, 10.96, 11.96, 12.96, 13.46, 16.96, 18.46 mm
    • 本体高さ
    • 1.1 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.0 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.0 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.0 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 13, 17, 21, 31, 35, 39, 41, 55, 61
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.25 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH72
    おすすめ

    FH72 シリーズ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

    1.低背、省スペース
    2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    3.高いFPC保持力
    4.FPC挿入が容易
    5.0.2mm厚FPCに対応
    6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出
    7.環境対応
    8.500個巻き梱包も対応(試作用)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.7, 7.9, 9.7, 12.7 mm
    • 本体高さ
    • 0.9 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.5 mm
    • 接点位置
    • 上接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.5 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.5 mm
    • アクチュエーター方式
    • 極数
    • 11, 15, 21, 31
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.3 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 30.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH34

    FH34 シリーズ

    0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップタイプ FPC・FFC用コネクタ

    1.低背0.5mmピッチ上下両接点コネクタ
    2.FH34SRJ :バックフリップ&独自の端子構造により、 FPC保持力が大幅に向上
    3.  FH34D:FPC/FFCタブ付き対応とし、 更にFPC保持を向上
    4.高速伝送対応 eDP(ver1.3)規格、MIPI (D-PHY)規格に対応可能
    5.ロックオープン状態での納入
    6.FPC・FFC挿入が容易
    7.0.3mm厚FPC・FFCに対応
    8.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造)
    9.ハロゲンフリー
    10.自動実装に対応
    11.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 19.0, 22.0, 24.5, 27.0 mm
    • 本体高さ
    • 1.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.8 mm
    • 接点位置
    • 上下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.45 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 3.8 mm
    • アクチュエーター方式
    • バック
    • 極数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 45, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB3.1, eDP, MIPI, SATA, PCIe Gen 3, MIPI D-PHY, eDP1.3
    • 伝送速度
    • 10.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります