Global icon

シリーズ検索:14件あります
  • DF12N
    おすすめ

    DF12N シリーズ

    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

    1. 基板間寸法に豊富なバリエーション
     0.5mmピッチの超小型サイズに加え、
     基板間寸法も3mm、3.5mm、4mm、5mmを用意しました。
    2. 自動実装対応
     コネクタに吸着面を有しているため、エンボス梱包による自動実装が可能です。
    3. はんだ接合部の補強金具あり
     FPCへの実装も考慮し、はんだ剥離防止の補強金具を付加した製品もあります。

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 3.0, 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • 極数
    • 10, 14, 20, 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80
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
  • DF17
    おすすめ

    DF17 シリーズ

    0.5mmピッチ基板対基板コネクタ

    1.耐落下衝撃性能の高い構造
    2.補強金具付き
    3.豊富な極数バリエーション
    4.基板間寸法は4~8mmまで1mmステップで用意
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.0, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 mm
    • 極数
    • 20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
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
  • DF37
    おすすめ

    DF37 シリーズ

    0.4mmピッチ 高さ0.98/1.5mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1.セットの高密度実装に貢献 奥行き:2.98mm
    2.高い接触信頼性 2点接点構造
    3.大きな嵌合セルフアライメント 0.3mmを確保
    4.衝撃吸収端子による堅牢構造
    5.はんだ上がり防止構造
    6.飛沫物回避の安心構造
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB3.0, MIPI
    • 伝送速度
    • 5.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 0.98, 1.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 0.98, 1.5 mm
    • 嵌合高さ
    • 0.98, 1.5 mm
    • 極数
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 70
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF40
    おすすめ

    DF40 シリーズ

    0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ

    1. セットの高密度実装に貢献
    2. 豊富なスタッキング高さバリエーション
    3. 高い接触信頼性
    4. 衝撃吸収リブによる堅牢構造
    5. 大きなかん合セルフアライメント
    6. USB4 Gen.2 (20Gbps)伝送対応
    7. はんだ上がり防止構造
    8. 飛沫物回避の安心構造
    9. RoHS対応
    10. 高速信号、ノイズ対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2, MIPI, SATA, PCIe
    • 伝送速度
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    • 極数
    • 10, 12, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding, 8 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 定格電流 その他
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -35 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • DF40GL
    おすすめ

    DF40GL シリーズ

    0.4mmピッチ 高さ1.5mm 完全ロック&シールド付きタイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

    1. 完全ロック
    2. 高速伝送対応
    3. シールド&グランド付き
    4. 大きな有効嵌合長
    5. 良好な嵌合操作性

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 1.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 1.5 mm
    • 嵌合高さ
    • 1.5 mm
    • 極数
    • 44
    • その他極数
    • 4 ground lines for shielding
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 定格電流 その他
    • 0.35 A
    • 定格電圧(AC)
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 30.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX18
    おすすめ

    FX18 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.8mm ピッチ
    2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. 多彩な用途に使用可能なMF 端子
    コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2 ライン配置しています。
    ①基板間グランド接続の強化
    ②電源ラインとして使用可能(3A/ ライン)
    ③信号端子を含めた3 段シーケンス構造
    5. 有効嵌合長2mm(信号端子)
    信号端子の有効接触長は2mm と長く、嵌合ストロークに対し充分なマージンを有しています。
    (MF 端子A は2.5mm/MF 端子B は1.5mm です)
    6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化
    7. 大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • その他極数
    • 4
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23L
    おすすめ

    FX23L シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX2B
    おすすめ

    FX2B シリーズ

    ハーフピッチ・多機能 2ピース、基板対ケーブルコネクタ

    基板対ケーブルタイプ
    ① 簡単操作で完全ロック
    インナーロック方式採用により、簡単操作で完全ロック、エジェクトが可能です。
    ② 適合ケーブル
    適合電線は<UL2651>28 AWG フラットケーブル(7/0.127mm)、被覆外形は0.9±0.1mmです。

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.27 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.27 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 18.05, 25.67, 27.83, 30.33, 30.75, 35.45, 37.95, 38.37, 40.53, 43.03, 43.45, 48.15, 48.53, 50.65, 53.23, 55.73, 56.15, 58.31, 60.81, 65.93, 68.43, 68.85, 78.63, 81.13 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.0, 15.0 mm
    • 本体高さ
    • 7.5, 8.75, 12.5, 19.1 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • フラットケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • FX10

    FX10 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用コネクタ
    OIF(Optical Internetworking Forum)の100G Long-haulDWDM光伝達モジュール(MSA-100G LH)用標準コネクタ

    1.OIF光モジュール用標準コネクタ
    2.グランド板付き基板間接続用コネクタ
    3.はんだ剥離強度向上の補強金具付き
    4.高密度実装対応
    5.接触信頼性
    6.グランド板なしタイプを用意
    7.基板間高さを4mm、5mmに設定

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe, PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 15.0, 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 11.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm
    • 極数
    • 80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
    • その他極数
    • 8 Ground contacts, 10 Ground contacts, 12 Ground contacts, 14 Ground contacts
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • FX20

    FX20 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.5mmピッチ
    2. 接続タイプ:スタッキング/垂直
    3. 芯数:20/40/60/80/100/120/140
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6~±0.8、Y方向:±0.6mm
    5. 2点接点構造により高接触信頼性を確保
    6. 電流容量 0.5A / pin
    7. 有効嵌合長1.5mm信号端子の有効接触長は1.5mm。嵌合ストロークに対し充分なマージン
    8. パターン禁止エリア不要
    9. 自動実装に対応(吸着面を確保)
    10. 大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • FX22

    FX22 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    水平フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. フローティング構造
    2. 2点接点構造
    3. 電流容量 0.7A / ピン
    4. 有効嵌合長1.5mm
    5. 低背構造
    6. 大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.2 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.2 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.2 mm
    • 極数
    • 40, 50, 60, 80
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.7 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • FX8C

    FX8C シリーズ

    [FunctionMAX™]

    スタッキング高さ5mm~16mm, 0.6mmピッチコネクタ

    1. スタッキング高さ5mm~16mm対応、芯数(40~280)
    2. SMTコプラナリティ
    3. 嵌合誘い込み
    4. 基板への誤挿入防止
    5. 2個連結品もあり

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen 3
    • 伝送速度
    • 8.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.6 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.6 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 5.0, 6.0, 7.0, 9.0, 10.0, 11.0, 16.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 240, 280
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.4 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
  • HIF3M*W

    HIF3M*W シリーズ

    MIL規格準拠品 (MIL-C-83503)

    1. MIL規格準拠品、HIF3シリーズと互換性あり
    2. UL認定品
    3. 誤挿入防止機構
    4. 優れた操作性

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • MIL
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 17.27, 22.35, 24.89, 29.97, 32.0, 37.1, 37.59, 39.6, 42.67, 44.7, 47.75, 52.3, 55.37, 57.4, 62.5, 68.07, 70.1, 80.77, 82.8, 85.85, 95.5, 100.6 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.0, 9.0, 26.6 mm
    • 本体高さ
    • 9.0, 15.6, 26.6 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • スクリュー
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.15 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • フラットケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 28
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 28
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:14件あります