Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • JR-W

    JR-W シリーズ

    防水丸形コネクタ

    1.防水性能:嵌合状態でIP67、IP68
    2.外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Clamp metal, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 5, 7, 10, 16, 24
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP 68, IP X8
    • 接触抵抗
    • 3.0, 5.0, 10.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 1000, 3000 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0 mm
    • 挿抜回数
    • 100, 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • コードクランプ, アクセサリー
シリーズ検索:1件あります