Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23L
    おすすめ

    FX23L シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.0, 10.0, 12.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • IT5
    おすすめ

    IT5 シリーズ

    高速伝送対応(25⁺Gbps) BGA メザニンコネクタ

    1. 独自の3ピース構造
    2. スタッキング高さ14~40mm
    3. 千鳥配列1.5mm×1.75mmボールグリッドアレイ
    4. 極数:100、200、300(信号)+110%(追加グランド)
    5. 差動伝送、シングルエンド伝送、電源
    6. 低い挿抜力による、容易な嵌合操作性
    7. 大きな嵌合位置ズレ許容量により、多数個使いが可能
    8. Pb-free仕様
    9. 良好なリフロー実装性

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • Ethernet
    • 伝送速度
    • 25.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 1.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 1.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 24.0, 27.0, 30.0, 34.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 mm
    • 極数
    • 100, 200, 300
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • BGA
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.2 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • IT8
    おすすめ

    IT8 シリーズ

    高速伝送用BGA メザニンコネクタ

    【2ピースタイプ】
    1. 28⁺Gbpsまでの高速差動信号に対応
    2. 85/100Ω両方に対応したインピーダンス設計
    3. 実装信頼性の高いBGA構造“Pin in Ball”
    4. スタックハイト:10,11,12,13mm
    5. 複数実装許容構造±0.2mm(X,Y方向)

    【3ピースタイプ】
    1. 56⁺Gbpsまでの高速差動信号に対応
    2. 85/100Ω両方に対応したインピーダンス設計
    3. 実装信頼性の高いBGA構造“Pin in Ball”
    4. スタックハイト:14~46mm
    5. 複数実装許容構造±0.2mm(X,Y方向)

    • コネクタ形状
    • プラグ, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • Ethernet
    • 伝送速度
    • 56.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 1.0 mm
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 32.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 46.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • 極数
    • 120, 192, 288
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • BGA
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります