HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
1.最大65A(軽減曲線 周囲温度 25℃)通電可能 2.半かん合防止の完全ロック構造 3. 独立したバネ接点を含む、信頼性の高い5点接点 4. モールドランスを採用 5. 基板への逆挿入防止 6. 端子隣接間のショートを防止 7. はんだクラック防止対策 8. フィンガープロテクトバリエーション保有 9. ライトアングル圧着ソケットタイプ保有 10. UL、C-UL、TÜV規格準拠 11. グローワイヤー対応 (IEC 60695-2-11 準拠)
15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品) 1. 最大15A通電可能 2. 明確なクリック感と確実な接続 3. 圧着端子の半挿入防止 4. 基板への逆挿入防止 5. 端子隣接間のショートを防止 6. モールドランス構造 7. ポッティング(樹脂充填)対応 8. はんだクラック防止対策
60A/40A対応 基板間接続用高電流電源用コネクタ
1. 1ピン当たり40A・60A 2. 3ピース構造 3. 豊富な嵌合誘い量(±0.3mm) 4. 10.8・12mmピッチのピン‒スルーホール実装 5. 高さのバリエーション 10~66mm 6. 高速伝送メザニンコネクタ IT3 、IT5&IT7シリーズ との混載が可能