Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • MS-190

    MS-190 シリーズ

    0~11GHz、高さ0.68mm、スイッチ機能付超小型同軸コネクタ

    MS-190シリーズは携帯端末機の内部出力検査、及び高周波回路の検査用に開発したスイッチ機能付超小型同軸コネクタです。 スマートフォン、ウェアラブル機器等、通信端末の小型化による高密度基板実装に対応し、11GHz迄の高周波帯域に対応しています。 確実・容易に回路検査を行うことが出来ます。

    1. 広帯域で使用可能
    周波数は、0~11GHz (未嵌合時)と広帯域で使用 可能です。
    2. 低挿入損失
    未嵌合時~ 3.0GHz 0.1dB以下 ~ 6.0GHz 0.2dB以下 ~11.0GHz 0.3dB以下 と低挿入損失です。
    3. 超低背・省スペース
    高さ:0.68mm(ノミナル) サイズ:1.45mm×1.45mm(ノミナル) 重量:0.003g
    4. 独立2点接点構造による高接触信頼性
    独立2点接点構造により高い接触信頼性を 確保しています。
    5. 一体成形による異物侵入、 フラックス上がり対策
    端子とモールドが一体成形され隙間がない為、 異物侵入及びフラックス上がりに強い構造です。
    6. 自動実装対応
    エンボステープによる自動実装に対応。
    7. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
    レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用 しておりません。 *IEC 61249-2-21に従い定義  Br 900ppm以下、CI 900ppm以下、Br + CI 1500ppm以下

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 300 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.81 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White
    • 嵌合部1
    • MS-190
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:1件あります