Global icon

ИБП (источник бесперебойного питания)

ИБП (источник бесперебойного питания)

Распределение мощности

  • DF60

    рекомендуемые

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

  • EF2

    [ZERO SCREW™] up to 500A ZERO SCREW Terminal Block

Провод-провод питание

  • DF60

    рекомендуемые

    [EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)

Соединение модуля питания

  • FX30B

    рекомендуемые

  • PS4

    рекомендуемые

    High Current Connector for Busbar Applications

  • 105A, Power/Signal Hybrid Plug-in Connectors

Провод-провод сигнал

  • DF51

    рекомендуемые

  • DF51K

    рекомендуемые

    [SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)

  • DF62

    рекомендуемые

  • FH52K

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, нижний контакт высотой 2 мм, передний флип, совместимый с температурой 125 ℃

  • FH63S

    рекомендуемые

    Шаг 0,5 мм, высота 2,8 мм, нижний контакт, блокировка одним действием, 2-точечный контакт, совместимость с температурой 125 ℃

читать далее
Список продуктов для этого решения