Wire-to-Board
-
DF51
Empfohlen[SignalBee™] 2 mm Kontaktabstand, Verriegelung, Wire-to-Board-Anschluss (UL, C-UL-gelistet)
-
DF51K
Empfohlen[SignalBee™] 2mm Pitch, Center Lock, Wire-to-Board Connector (UL/C-UL Listed)
-
DF52
Empfohlen[SignalBee™] 0.8mm Kontaktabstand, kompakte und robuste Wire-to-Board-Steckverbinder
-
DF57
Empfohlen[SnapBee™] Flache Bauform, Kippverriegelung-Platte zum Kabelanschluss für die Stromversorgung (entspricht den UL-CSA-Standards)
-
DF58
Empfohlen[SnapBee™] Wire-to-Board-Steckverbinder mit kleiner Größe und niedrigem Profil und 1,0 mm Höhe für die Stromversorgung
-
DF59M
Empfohlen -
DF60
Empfohlen[EnerBee™] 65A (Derating Curve, Ambient Temperature of 25℃ ), 10.16mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV Certified)
-
DF61Y
Empfohlen[SnapBee™] Kleiner, mit einer flachen Bauform Wire-to-Board-Anschluss für die Stromversorgung
-
DF63
Empfohlen[EnerBee™] 15A 3.96mm Pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply (UL, C-UL, TÜV, Listed)
-
[SignalBee™] 1.0mm Pitch, Positive Lock, Wire-to-Board Connector
Mikrokoaxial/ Schalter
-
C.FL
Empfohlen0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
-
C.FL
Empfohlen0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
-
DF36
Empfohlen0.4mm Pitch, Vertical Mating, Micro-Coaxial Cable Connector
-
DF56
Empfohlen -
DF81
Empfohlen0,4 mm Kontaktabstand, horizontale Verbindung, Stecker-zu-Mikro-Koaxial-Kabelstecker
-
MMCX
Empfohlen -
MS-156C
EmpfohlenSubminiatur-Koaxialschalter 1,35 mm hoch, Gleichstrom bis 11 GHz
-
MS-180
Empfohlen0 to 11GHz, 0.85mm Height, Ultra Compact Coaxial RF Switch for module functionality inspection
-
U.FL
Empfohlen2,1 mm Höhe, Mikrokoaxialanschluss
-
U.FL-K
Empfohlen2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector
-
X.FL
Empfohlen0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
FPC/FFC
-
FH35C
Empfohlen0,3 mm Abstand, Höhe 0,9 mm vertikaler Kontakt, Backflip
-
FH58
Empfohlen0,2 / 0,25 mm Abstand, Höhe 0,9 mm vertikaler Kontakt, Backflip
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
TF31
Empfohlen0,5 mm / 1,0 mm Kontaktabstand, 1,75 mm / 2,0 mm Stapelhöhe, unterer Kontakt, Front-Flip FPC / FFC-Anschluss
-
0,3 mm Abstand, Höhe 1,0 mm unterer Kontakt, Front-Flip
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip
-
0,4/0,5 mm Abstand, 1,5 mm Höhe Bodenkontakt, Front Flip Hochgeschwindigkeitsübertragung, FPC-Anschluss
Board-to-Board
-
BK13
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 1.9mm Width, Low-Profile Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A
-
BM20
Empfohlen -
BM23FR
Empfohlen -
BM23PF
Empfohlen0,35 mm Kontaktabstand, 0,8 mm Höhe, Board-to-Board- oder Board-to-FPC-Steckverbinder mit Nennstrom bis 5 A
-
BM28
Empfohlen0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A
-
DF17
Empfohlen0,5 mm Kontakt, Board to Board-Anschluss
-
DF40
Empfohlen0.4mm Pitch, 1.5 to 4.0mm Height, Board-to-Board/FPC-to-Board Connector
-
DF40GL
Empfohlen -
FX18
Empfohlen -
FX23
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe 0,5 mm Kontaktabstand Board-to-Board-Verbindung, Schwimmender Steckverbinder
-
FX23L
Empfohlen[FunctionMAX™] Hochgeschwindigkeitsgetriebe, Schwimmverbinder mit 0,5 mm Kontaktabstand von Board zu Board
-
FX30B
Empfohlen
FPC-to-Board
-
FH35C
Empfohlen0,3 mm Abstand, Höhe 0,9 mm vertikaler Kontakt, Backflip
-
FH52K
Empfohlen0,5 mm Abstand, 2 mm Höhe unterer Kontakt, Front-Flip 125 ℃ kompatibel
-
FH58
Empfohlen0,2 / 0,25 mm Abstand, Höhe 0,9 mm vertikaler Kontakt, Backflip
-
FH63S
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 2,8 mm unterer Kontakt, One-Action-Lock 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
FH67
Empfohlen0,5 mm Abstand, Höhe 5,2 mm vertikale Verbindung, One-Action-Verriegelung 2-Punkt-Kontakt, 125 ℃ kompatibel
-
TF31
Empfohlen0,5 mm / 1,0 mm Kontaktabstand, 1,75 mm / 2,0 mm Stapelhöhe, unterer Kontakt, Front-Flip FPC / FFC-Anschluss
-
0,3 mm Abstand, Höhe 1,0 mm unterer Kontakt, Front-Flip
-
0.5mm Pitch, 1.0mm Height, Top and Bottom Contact, Back Flip