Global icon

Ergebnisse:5Artikel
  • FH48
    Empfohlen

    FH48 Serie

    0,5 mm Raster, 6,18 mm Hohe, vertikale, geschirmte FFC Hochgeschwindigkeits-Datenubertragungs-Steckverbindung

    1. Fur geschirmte bzgl. Impedanz abgestimmte FFC
    2. Kontaktdesign bzgl. Impedanz abgestimmt
    3. Sehr zuverlassige und sichere Struktur
    4. Einfache Handhabung durch Flip-Lock-Verriegelung
    5. Geeignet fur automatische Leiterplattenbestuckung
    6. Halogenfrei

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 6.18 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.7 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.7 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 6.47 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • V-by-One HS
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • 3.75 Gbps
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH67
    Empfohlen

    FH67 Serie

    0,5 mm Kontaktabstand, 3,57 mm Tiefe, Sicheres Stecken durch automatische Verriegelung, vertikaler Anschluss FPC / FFC / FFC-Anschluss (Geschirmt)

    1. Sicheres Stecken durch automatische Verriegelung
    2. Zweipunktkontakt verhindert Kontaktversagen durch Staub
    3. Unterstützt FPC / FFC / FFC (Geschirmt)

     

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 3.57 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC, Geschirmtes FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.33 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 3.57 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.45 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 30, 40
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 125 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -55 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • TF38
    Empfohlen

    TF38 Serie

    0.5mm Pitch, 5.2mm Height, Double-sided Lead, Vertical Connection Type FPC/FFC
    Connector


    1. User-friendly design
    2. FPC/FFC side catcher design
    3. Prevents Actuator from Coming Off
    4. Enhanced Mounting Workability
    5. Halogen-Free

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.2, 22.2, 23.2, 25.7, 28.2, 33.2 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.2 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.96 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.05 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 4.96 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 2
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH12

    FH12 Serie

    0.5mm Pitch, Height 2.0mm Bottom Contact, Front Flip

    1. Rotating one-touch ZIF mechanism
    2. Clear tactile click
    3. Supports high density mounting
    4. Top & Bottom Contact and Vertical Mount type
    5. 1mm pitch product
    6. Reinforced actuator
    7. 500pcs per reel packing option available (For trial production)

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • Kontaktorientierung
    • Unten, Oben, Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Horizontal, Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • Aktuatormethode
    • Vorne, Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5, 1.0 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 85 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
  • FH40

    FH40 Serie

    0.5mm Pitch, Height 5.8mm, Vertical Connection, FPC/FFC Connector

    1. Reduction in Connection Man- Hours(30% reduction compared to our conventional items)
    2. Prevention of Half and Diagonal Joints
    3. Robust Design and No Falling off Actuator
    4. Excellent Workability with Flip- Lock Design
    5. FPC/ FFC Thickness 0.3mm Compatible
    6. Pick- up Surface for Automatic Mounting
    7. Halogen-free
    8. FPC/ FFC is interchangeable with FH28.

    • Steckverbindertyp
    • Buchse
    • Bestückungsabstand
    • 1.0 mm
    • Steckverbinderlänge
    • 5.57, 10.57, 12.57, 15.57, 20.57, 23.07, 25.57, 30.57, 32.57, 40.57 mm
    • Steckverbinderhöhe
    • 5.8 mm
    • Steckverbinderbreite
    • 5.65 mm
    • Kontaktorientierung
    • Vertikal
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • Empfohlenes FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC Einsteckrichtung
    • Vertikal
    • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
    • 0.3 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator OFFEN
    • 4.65 mm
    • Tiefenmaß (mm) Aktuator Zustand SCHLIESSEN
    • 5.65 mm
    • Aktuatormethode
    • Vertikal
    • Anzahl der Kontakte
    • 10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
    • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
    • Kontaktabstand
    • 0.5 mm
    • Anzahl der Reihen (Löt-/Leiterplattenseite)
    • 1
    • Leistungsmerkmale
    • Übertragungsgeschwindigkeit
    • Betriebstemperatur (max.)
    • 105 ℃
    • Betriebstemperatur (min.)
    • -40 ℃
    • Gleitbereich (XY)(mm)
    • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
    • Betriebsspannung (AC)
    • AC 50.0 V
    • Betriebsspannung (AC) andere
    • Betriebsspannung (DC)
    • DC 50.0 V
    • Betriebsspannung (DC) andere
    • Betriebsstrom
    • 0.5 A
    • Betriebsstrom andere
    • Steckverbindertyp Detailseite
Ergebnisse:5Artikel